Capteurs de courant Capteurs de courant | HBM

Mesure de courant continu isolée et non intrusive, basée sur la technologie des flux

Les capteurs de courant de la gamme CTS/CTM HBM sont dotés d'une technologie en circuit fermé, fluxgate, conforme aux standards de l'industrie. Une détection du flux zéro de la seconde harmonique garantit un haut niveau de précision et une faible dérive. Supportant d'une large bande passante, ils conviennent aux signaux à montée rapide, rencontrés dans les applications liées aux entraînements électriques ou convertisseurs de puissance. Le module d'interface 1 HE peut être monté en rack et supporter un maximum de six TC.

Précis

  • Précision de classe -ppm
  • Large bande passante
  • Courbe de bande passante plate
  • Réponse dynamique supérieure

Précision extrême - pour les signaux AC ou DC

Facile d'utilisation

  • Connecteur 9 broches conforme aux standards industriels
  • Alimentation électrique à faible consommation d'énergie 
  • Ouverture élevée
  • Large gamme de températures en fonctionnement

 

Facile d'utilisation - montage en quelques minutes

Fiable

  • Blindage CEM intégral en aluminium
  • Statut de la LED sur la CT
  • Circuit ASPC pour prévenir les dommages causés par une mauvaise utilisation
  • Grande capacité de surcharge

Fiabilité en fonctionnement - CEM et protection contre les surcharges élevées

Nos capteurs de courant sont disponibles sur le ShopHBM:

  • Large gamme de 50 A rms à 1200 A rms  

  • Précision de 1 ou 2 ppm

  • Gamme de fonctionnement de - 40°C à + 85°C

  • Solution complète avec interface, câbles de connexion et résistances aux charges

  • Interface permettant d'alimenter et de supporter jusqu'à 6 capteurs

HBMshop

Type de capteurs de courant

TypeCourant Max. AC Courant Max. DCBande passante (-3dB) Ratio Dimension ouverture 
CTS50ID 50 A RMS +/- 75 A1000 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS200ID 200 A RMS +/- 300 A500 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS400ID 400 A RMS +/- 600 A 300 kHz 1 : 2000 27.6 mm 
CTS600ID600 A RMS +/- 900 A500 kHz 1 : 1500 27.6 mm 
CTM1200ID1200 A RMS+/- 1500 A400 kHz1 : 150045 mm

CTM1200ID-CD3000
with 400 mA rms calibration option

1200 A RMS +/- 1500 A15 kHz1 : 1500 45 mm 

La gamme de capteurs de courant HBM CTS est "alimentée par" ”.

Connectivité facile

 

Découvrez avec quelle facilité il est possible de connecter les capteurs de courant HBM à vos appareils et analyseurs de puissance.

Les accessoires tels que les câbles de connexion et un module permettant d'alimenter jusqu'à six capteurs de courant sont disponibles.

 

Capteurs de courant Fichiers CAO 3D STEP

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
Fichiers CAD

Informations techniques sur les capteurs de courant

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
CTM1200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques Français
CTM1200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Caractéristiques techniques Français
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 數據表 Chinese
CTN1000ID - データシート Japanese
CTN1000ID - 數據表 Chinese
CTS200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques Français
CTS200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS400ID Current Transducer - Caractéristiques techniques Français
CTS400ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS400ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS400ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS400ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS400ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS400ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS400ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS50ID Current Transducer - Caractéristiques techniques Français
CTS50ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS50ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS50ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS50ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS50ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS50ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS50ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS600ID Current Transducer - Caractéristiques techniques Français
CTS600ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS600ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS600ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS600ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS600ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS600ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS600ID Current Transducer - 數據表 Chinese
B06083.pdf Japanese
B06082.pdf Chinese
B06075.pdf Japanese
B06074.pdf Chinese
B06066.pdf Chinese
B06067.pdf Japanese
Manuels d’emploi
Current Transducer - User Manual English
Guides de démarrage rapide
CTN1000ID - Guide rapide English, German, Spanish, Français, Chinese
Declaration of Conformity
CTS50ID, CTS200ID, CTS400ID, CTS600ID, CTM1200ID, CTS200ID-CD1000, CTM1200ID-CD3000, CTPSIU-6-1U - Déclaration de Conformité de l'UE English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.