Evolution en fonction de vos attentes comme analyseur de puissance pour machines 6-phases ou à transmission hybride
HBM eDrive : Analyseur de Puissance et Système d’Acquisition de données pour la caractérisation de convertisseurs de puissance
HBM eDrive est un système révolutionnaire pour la caractérisation de machines électriques et convertisseurs de puissance. Les signaux mécaniques (couple, vitesse) et les signaux électriques (tension, courant) sont enregistrés simultanément. Ceci permet au système HBM eDrive de contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement de la transmission électrique et de ses pertes. Cette connaissance et compréhension est primordiale pour l’optimisation de la transmission et l’amélioration de son rendement.
En comparaison des analyseurs de puissance conventionnels, HBM eDrive combine de façon unique, acquisition de données, capacités d’analyse et mesures de performance.
Le système modulaire est adapté au triphasé comme aux applications multivoies (par ex. machines à 6 phases, transmissions hybrides ou multi-moteurs).
Les 2 composantes du système HBM eDrive sont :
- Analyseur de Puissance : Mesure et calcule signaux électriques et puissances en temps réel jusqu’à 51 voies et la puissance mécanique jusqu’à 6 voies couple / vitesse.
- Système d’Acquisition de données (DAQ) : detection synchrone des signaux électriques, couple, vitesse, temperature, bus CAN, vibration et autres variables. Sauvegarde continue ou ponctuelle de toutes les données en temps réel.
GEN DAQ EDRIVE BENEFITS
Extension facile
- Extension modulable jusqu’à 51 voies puissance pour les applications multi-phases ou multi-moteurs
- Peut être porté jusqu’à 6 entrées couple / vitesse pour 6 sorties de puissance mécanique
- Editeur de Formules pour adaptation aux applications spéciales telles que les convertisseurs multi-niveaux

Un système multifonctions
- Mesures des voies électriques ET mécaniques
- Voies température –isolées jusqu’à 1kV
- Entrées CAN bus
- Échantillonnage synchrone et sauvegarde dans un seul et même fichier de données
- Analyse de puissance, analyse de rendements, acquisition de données par point de fonctionnement pour cartographie de caractérisation ou acquisition continue pour essais démarrage.

Configuration d’essais facilitée grâce au système intégré au lieu de combiner de multiples systèmes différents
Cartographie de Rendement en quelques minutes
- Détermination dynamique et rapide de toutes les variables de performance sur toutes les voies en temps réel grâce à la détection cyclique numérique
- Saisie de formules temps réel pour évaluations personnalisées, par ex. pertes câbles
- Analyse temps réel intégrée Space vector et transformation dq0
- Balayage rapide des points de fonctionnement
- Cartographie Pertes Fer, pertes cuivre, courbes MTPA par analyse complexe intégrée sur notre système

Diagramme de Rendement sous quelques minutes au lieu de plusieurs jours : l’analyse directe sur le banc permet de gagner un temps énorme !

Toute l'information sur l'analyse de puissance dans notre bibliothèque des savoirs
Vous voulez tout connaître de l'analyse de puissance ? Visitez notre bibliothèque des savoirs and apprenez-en d'avantage sur la puissance d'analyse et notre eDrive à travers des articles techniques, vidéos, tutoriels and webinaires.
Comment inégrer notre Genesis HighSpeed et/ou notre logiciel Perception ?
Vous souhaitez intégrer la solution eDrive d'HBM dans l'automatisation de votre banc d'essai ? Le logiciel Perception et / ou le Genesis HighSpeed peuvent être utilisés dans votre n'importe quel environnement, y compris le vôtre !
De nombreux intégrateurs de systèmes ont déjà intégré eDrive en utilisant une ou plusieurs des interfaces disponibles:
- EtherCAT ou CAN FD pour le transfert de données hardware, jusqu'à 1000 blocs de résultats en temps réel
- Des interfaces API pour un contrôle direct du hardware ainsi que du logiciel Perception à partir de progiciels d'automatisation communs
- Le lecteur de données dll pour lire les données dans n'importe quel logiciel d'analyse tiers comme MATLAB ou LabVIEW.
L'intégration est un jeu d'enfant lorsque l'on utilise les outils HBM disponibles.
HBM eDrive : Votre valeur ajoutée comparée à un analyseur de puissance conventionnel
Plus de voies

Facilement extensible jusqu’à 51 voies
Plus de types de signaux

Mesure simultanée et synchrone de signaux électriques et mécaniques
Plus d’informations

Accès immédiat à toutes des données. Transparence totale sur les données échantillonnées.
Plus de dynamique

Données fiables même en dynamique
Littérature sur les produits HBM eDrive
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| Brochures | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | Français | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||