Peson certifié PW37P pour le pesage aseptique Peson certifié PW37P pour le pesage aseptique | HBM

PW37P : Pesage aseptique jusqu'à 200 kg

Le peson de précision à point central PW37P est parfaitement adapté aux besoins de l'industrie alimentaire. La certification EHEDG garantit le plus haut niveau d'hygiène. Sa surface parfaitement lisse permet aux liquides de glisser et aux impuretés de s'enlever très facilement. Ce capteur est facile à intégrer à tout type de système grâce à ses dimensions de montage conformes aux normes de l'industrie. Le PW37P offre également une excellente durabilité grâce à son haut niveau de rigidité en torsion et à ses matériaux de conception résistants à l'humidité ou aux produits chimiques agressifs.

  • Classe de précision : C3 multigamme (certifié OIML), Y jusqu'à 25000 pour la version PW37PY
  • Capacité maximale : 0-50kg, 0-100kg, et 0-200 kg
  • Indice de protection : IP68/IP69K

Très polyvalent

  • Dimensions de montage conformes aux normes de l'industrie
  • Gammes de capacité maximale : 0-50 kg, 0-100 kg et 0-200 kg
  • Connecteur M12

Intégration facile pour un grand nombre d'applications de l'industrie alimentaire

Hygiénique :

  • Entièrement conçu en acier inoxydable parfaitement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Conception antisalissure sans interstices ni arêtes
  • Hermétiquement scellé
  • Capacité "Clean in Place" (CiP)

Nettoyage facile : Les liquides s'enlèvent facilement ; nettoyage facile et sans résidus

Robuste

  • Extrêmement résistant aux produits chimiques grâce aux matériaux robustes utilisés pour sa conception
  • Convient aux environnements humides et agressifs
  • IP68/IP69K
  • Haute résistance à la torsion

Durabilité et robustesse, même en environnement hostile

CAD Drawings and CAD Models

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Accessoires disponibles

Des câbles aseptiques adaptés sont également disponibles pour le capteur PW37P.

Connection numérique

Grâce à l'électronique de pesage DSE ou à l'électronique de capteur numérique PAD, les valeurs mesurées par le PW37P peuvent être rapidement et facilement visualisées, configurées et communiquées au PLC connecté. Le boîtier compact et incurvé en acier inoxydable protège l'électronique des liquides et des conditions environnementales difficiles. Le DSE-HIE est recommandé pour les applications soumises à des normes d'hygiène strictes.

Documentation technique

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt German
Instructions de montage
Pesons plateforme - Notice de montage Français, German, English
PW37P - Notice de montage English, German, Français
Certificats
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37 - EHEDG Certificate English
PW37P - OIML Certificate English
PW37P - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW37 - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.