Fréquence propre d’un capteur de force

Date & Heure

 Mardi 19 mai 2020      02:30 PM CET       Français

Chaque capteur de force à sa fréquence propre, qui peut être atténuée selon les pièces et charges qui lui sont rajoutées.

Ce webinar vous présentera :

  • Comment mesurer la fréquence propre de votre capteur connecté à des charges supplémentaires ou non
  • La différence entre plusieurs types de capteurs
  • La limite utile de la bande passante d’un capteur de force à jauges de contraintes

 

 

Intervenant :

Nicolas Di Pol

Responsable Test & Mesure - France

Contact: 

nicolas.dipol@hbkworld.com

Demande d’invitation

Fréquence propre d’un capteur de force

Démarrez votre demande en précisant votre adresse email. D’autres éléments pourront être ajoutés dans les étapes suivantes.