PW27A : Pesage aseptique jusqu'à 20 kg PW27A : Pesage aseptique jusqu'à 20 kg | HBM

PW27A : Pour un pesage aseptique jusqu'à 20 kg

Grâce aux pesons de la gamme PW27A, les industriels chargés de la fabrication et du remplissage de produits alimentaires sont mieux armés pour relever les défis à venir : Conçus pour des capacités faibles allant de 0 à 10 kg et de 0 à 20 kg, ces pesons sont conformes aux exigences élevées EHEDG et conviennent ainsi parfaitement au remplissage, au conditionnement et au pesage de boissons et autres produits alimentaires..

La conception spécifique de la capsule en acier inoxydable associée au solide boîtier tubulaire également conçu en acier inoxydable permet aux capteurs PW27A d'être scellés hermétiquement et offre un haut niveau de robustesse (indice de protection IP68/IP69K). Cela permet un nettoyage rapide et complet, même avec des nettoyeurs haute pression. Grâce à un système de protection intégré et encapsulé contre les surcharges - jusqu'à dix fois leur capacité maximale - les fonctionnalités des capteurs PW27A restent intacts même en cas d'accident (par exemple, lors du nettoyage de la machine).

Une version PW27AP du peson - dotée d'un connecteur pour une intégration encore plus rapide - est également disponible.

  • Classe de précision : C3 multi-gamme
  • Capacités maximales : 0-10 kg et 0-20 kg
  • Indice de protection : IP68/IP69K

Développé pour l'industrie alimentaire

  • Précision certifiée par l'OIML (C3MR)
  • Nettoyage facile et sans résidus : "Clean in Place" (CiP)
  • IP68/IP69K
  • Capacités maximales allant de 0 à 10 kg et de 0 à 20 k

Conforme aux exigences relatives à la transformation et au remplissage des aliments ; les capacités maximales sont idéales pour les conditionnements de dimensions standard.

Testé EHEDG

  • Conception antisalissure sans interstices ni arêtes
  • Entièrement conçu en acier inoxydable parfaitement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Qualité de surface spéciale
  • Hermétiquement scellé
  • Câble antibactérien

Nettoyage facile: Les liquides s'enlèvent facilement ; nettoyage facile et sans résidus

Robuste

  • Extrêmement résistant aux produits chimiques grâce aux matériaux robustes utilisés pour sa conception
  • Convient aux environnements humides et agressifs
  • Protection brevetée contre les surcharges - parfaitement nette et aseptique en permanence
  • Testé et approuvé, même dans des conditions environnementales extrêmement difficiles

Durabilité et robustesse, même en environnement hostile

Disponible en deux versions

Deux versions de capteurs sont disponibles : la version standard (PW27A) et une version équipée avec un connecteur (M12) permettant de raccorder différents câbles (PW27AP). Ce qui assure un montage rapide et un changement facile.

Connexion au numérique

Grâce à l'électronique de pesage DSE ou à l'électronique de capteur numérique PAD, les valeurs mesurées par le PW37P peuvent être rapidement et facilement visualisées, configurées et communiquées au PLC connecté. Le boîtier compact et incurvé en acier inoxydable protège l'électronique des liquides et des conditions environnementales difficiles. Le DSE-HIE est recommandé pour les applications soumises à des normes d'hygiène strictes.

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.