| WTX110 | WTX120 |
Application | ||
| Pesage standard | ||
| Remplissage | ||
| Vérification du pesage (statique) | ||
| Application comptoir | ||
| Balances pour camions | ||
Connexion aux capteurs de charge | ||
Capteurs analogiques à jauges de contrainte 44-3.3000 kΩ ; 8 x 350 Ω | ||
| Capteurs numériques, e.g C16i, PAD, FIT7A | ||
Interfaces Ethernet industriel et bus de terrain | ||
| PROFINET | ||
| EtherNet/IP | ||
| Profibus DP | ||
| Modbus-TCP | ||
Logiciels/Applications | ||
| PanelX | ||
| Application mobile WTX | ||
Interface(s) supplémentaire(s), e.g pour le service, l'accès à distance ou l'impression | ||
| Ethernet TCP-IP pour les applications mobiles PanelX et WTX | ||
| USB 2.0 pour, e.g, le clavier, l'imprimante ou la mise à jour | ||
Affichage | ||
| Type | TFT couleur (4,3") | DOT-Matrix LCD |
IMise en place/installation | ||
| Rail DIN | ||
| Montage sur panneau (e.g, armoire) | ||
| Montage mural | ||
| Affichage externe alimenté par la boîte noire WTX120 | ||
Alimentation électrique | ||
| 12-30 VDC | ||
| 110-240 AC | ||
| Batterie externe 12-30 VDC (batterie non incluse) | ||
Interfaces analogiques ou numériques | ||
| Entrées ou sorties numériques | ||
| Sortie analogique | ||
Certificats Légaux pour le Commerce | ||
| OIML R76 (10.000e) | ||
| NAWI | ||
| Stockage des données du Legal for Trade (LfT) | ||
IInstallation sécurisée intrinsèquement | ||
| En combinaison avec la sécurité de type 1-SB02A | ||
*optional
**Option TCP-IP Ethernet requise