Convertir un composant machine en capteur
De nombreuses applications nécessitant des mesures de force, de charge, de pression ou de couple ne permettent pas d'intégrer de capteur standards, manque d'espace ou impliquant des modifications de structure qui s'avéreraient trop coûteuses, par exemple.
Ce webinar offre un aperçu de la méthode la plus efficace pour transformer une pièce existante en capteur ou pour concevoir un capteur spécifique.
Au programme de cette session :
- Types de jauges d'extensométrie, applications
- Principe physiques, pont de Wheatstone
- Exemple de la transformation d'une pièce en un capteur actif
- Possibilité et applications OEM Sensor