Kit de test pour circuit imprimé (PCB): Test rapide et facile
La fiabilité d'une électronique complexe en utilisation en embarquée ou en environnements extrêmes, repose sur une expérience accumulée au cours du développement et sur des tests approfondis. Pour HBK, la mission consiste à simplifier et accélérer les tests mécaniques de durabilité et de fiabilité sur circuits imprimés - basés sur les mesure des contraintes.
Le kit de test pour circuits imprimés inclut tous les outils et supports nécessaires pour mesurer les contraintes sur les circuits imprimés en conformité avec la norme IPC/JEDEC 9704, y compris les jauges de contrainte, l'amplificateur de ponts de mesure et le logiciel d'acquisition de données avec visualisation des résultats en temps réel.
Outre les jauges de contrainte précâblées et outils d'installation, le kit inclut un module QuantumX et le logiciel catman avec un projet de mesure péconfiguré et modèle de certificat au format Microsoft Word. Le Pack inclut également un an de maintenance logicielle.
Référence de commande : 1-PCB-TESTKIT
Assistance technique pour l'installation des jauges de contrainte, pour la configuration et la réalisation des mesures avec catman est disponible sur notre site internet.
Kit compact
- Inclut tout le matériel nécessaire à une mesure rapide et facile des contraintes sur circuits imprimés
- Mallette de transport comprenant tout le matériel
- IInstallations flexible sur le terrain

Permet une installation rapide, facile et flexible - quel que soit le lieu.
Excellence du support
- Tutoriels vidéo sur l'installation de jauges de contrainte sur circuits imprimés
- Formations spécifiques aux PCB proposé par HBK Academy
- Assistance et service sur site disponibles

Un support maximal pour chaque opération de mesure.
Évolutif
- Compatibilité totale avec tous les modules de la gamme QuantumX et logiciels catman
- Stock disponible pour tous les références, a des fins de réassort

Possibilité de mise à jour avec les produits HBM standard.
Contenu du kit de test PCB
| Nom du produit | Référence du matériel* | |
| 1 module logiciel catman Easy | CATMAN EASY | ![]() |
| 1 module logiciel catman Easy Math | 1-CATEASY-MATH | ![]() |
| 1 QuantumX MX1615B Module | 1-MX1615B | ![]() |
| 1 Pack de jauges de contrainte 1-LY41-1.5 / 120 | 1-LY41-1.5 / 120 | ![]() |
| 1 Pack de jauges de contrainte 1-RF95-1 / 120ZE | 1-RF95-1/120ZE | ![]() |
| 1 bloc d'alimentation pour QuantumX | 1-NTX001 | |
| 1 câble Ethernet | 1-KAB239-2 | ![]() |
| 1 Assistant de câblage | 1-WIRING-MATE | ![]() |
| 1 Pack de connecteurs pour module MX1615 | 1-CON-S1015 | ![]() |
| 1 Pack de cosses à souder 1-LS7-G | 1-LS7-G | ![]() |
| 1 revêtement silicone SG250 | 1-SG250 | ![]() |
| 200 tampons de nettoyage 50 x 50 mm | 1-8402.0026 | ![]() |
| 100 cm³ Agent nettoyant RMS 1 | 1-RMS1 | ![]() |
| 1 Soudure, sans plomb | 1-LOT-LF | ![]() |
| Câble plat 20m 6 x 0,14 mm², multicolore | 1-CABP4/20 | ![]() |
| 1 Superglue 1-CA80 durcise à froid | 1-CA80 | ![]() |
| Nom du produit | Référence du matériel* | |
| 1 ruban adhésif | 1-KLEBEBAND | ![]() |
| 1 brosse plate | ||
| 1 Loupe rabattable | ||
| 1 règle graduée, 150 mm | ||
| 1 1 stylo à encre effaçable | ||
| 1 paire de ciseaux dentés et pointus | ||
| 1 Paire de pincettes larges et pointues | ||
| 1 règle flexible | ||
| 1 Sonde chirurgicale avec pointe courbée | ||
| 1 spatule Cementa | ||
| 1 Pince coupante avec dénudeur de fil | ||
| 1 boîte de Pétri 60/15 | ||
| 1 porte-scalpel, incluant 6 lames | ||
| 25 g de fil à souder, Ø1 mm | ||
| 1 rouleau de scotch | ||
| 1 caoutchouc | ||
| 1 stylo HBM | ||
| 1 feuille de papier de verre qualité 180/220/360 | ||
* Les produits référencés sont disponibles et peuvent être commandés en ligne sur HBMshop.

N'attendez plus !
Demandez plus d'informations et une offre sans engagement à nos ingénieurs commerciaux HBM ou commandez directement le kit de test PCB sur HBMshop.
Besoin d’assistance technique ?
Vous trouverez des guides pour l'installation des jauges de contrainte sur circuits imprimés et pour la configuration des mesures avec QuantumX et le logiciel d'acquisition de données catman.
Une chaîne de mesure simple et fiable
Le kit de test pour circuit imprimé à la fois compact et facile à utiliser contient, outre les jauges de contrainte conformes à la norme IPC/JEDEC 9704 et accessoires d'installation, un module amplificateur de pont QuantumX et un projet de mesure préconfiguré dans le logiciel d’acquisition de données catman permettant de générer automatiquement un rapport ou un certificat de test. Du capteur aux résultats: « branchez et mesurez ».

Mise à jour de catman
Avec catman Easy, il est possible d'analyser la déformation des jauges de contrainte au cours de la mesure. Pour les calculs et analyses complémentaires en post-traitement, nous préconisons une mise à jour vers catman AP.
Solution clé en main pour les tests PCB
Vous avez besoin de prestation de services plutôt que de produits ? L'équipe d'ingénierie HBK accompagne les clients qui souhaitent disposer de résultats de mesure pour leurs tests sur circuits imprimés.
Documents et téléchargements
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| PCB Test Kit - Caractéristiques techniques | Français | |||
| PCB Test Kit - Datasheet | English | |||
| PCB Test Kit - Datenblatt | German | |||
| PCB Test Kit - Hoja de características | Spanish | |||
| PCB Test Kit - データシート | Japanese | |||
| PCB Test Kit - 数据表 | Chinese | |||