EP70: Adhésif spécifique pour la pose de jauges d'extensométrie cylindriques dans les vis et goujons
L'adhésif bicomposant EP70 est la solution idéale pour la pose de jauges d'extensométrie cylindriques (LB11 et TB21) dans les vis et goujons afin de mesurer les contraintes, forces et vibrations. Ce produit durcit à chaud et peut être utilisé à des températures allant de -40°C à 70°C.
Le EP70 se caractérise notamment par sa simplicité d’utilisation et une manipulation en toute sécurité : la formation de bulles pendant le durcissement et les inclusions d'air ne sont désormais plus un problème.
- Gamme de température à l’application: -40 ° C à 70 ° C
- Température de durcissement: 3h à 60 ° C
- Étape de séchage facultative: Si la température en fonctionnement est supérieure à 50°C, il est nécessaire de procéder à une seconde étape de durcissement sous une température de 100°C pendant 4h
- Durée de peremption en pot: max. 2h après mélange
- L'adhésif permet de réaliser 50 installations
Commandez l'adhésif EP70 sur HBMshop
Vous pouvez commander dès maintenant l'adhésif bicomposant EP70 pour goujons et vis, directement depuis la boutique en ligne HBM.
Besoin d’assistance technique ?
L'installation de jauges d'extensométrie cylindriques est très différente de la méthode utilisée pour la pose de jauges de contraintes plates. Bénéficiez de nos conseils grâce à nos Notes techniques : collage de jauges cylindriquesetcâblage des jauges à goujon .
Téléchargements informations produits EP70
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| EP70 - Manuel d'emploi | English, German, Français | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| EP70 - Safety Instructions | Multilingue | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||