Tous les modules QuantumX peuvent être intégrés aux machines d'essais de traction/compression Zwick, selon l'application. Dans cet exemple, l'amplificateur de jauge de contrainte QuantumX MX1615B est utilisé pour déterminer les contraintes d'un matériau ou d'un échantillon.
Les jauges de contraintes HBM sont fixées sur l'échantillon et connectées au QuantumX MX1615B. De plus, il est possible de connecter et d'utiliser d'autres capteurs, tels qu'un capteur Pt100 pour les mesures de température, sans effort particulier.. Afin de permettre l'accès depuis un PC, le module QuantumX MX1615B est connecté au switch Ethernet Ce dispositif permet également d'établir une connexion avec la machine de test afin de synchroniser les résultats des mesures.