- Un système modulaire, comprenant un enregistreur de données, des passerelles, un amplificateur universel et un amplificateur de pont résistifs, etc.
- Adaptable a de nombreux types de mesures, petites ou grandes
Différents capteurs et interfaces peuvent être intégrés grâce à une entrée universelle - Peut être facilement combiné à QuantumX
Échangez votre module d'acquisition de données SomatXR et boostez vos mesures !
SomatXR est la plateforme de référence pour les essais et l'acquisition de données en conditions difficiles. Extrêmement fiable et précis en environnement extrême ; il est protégé de l'humidité, de la poussière, des chocs et des vibrations.
Modernisez votre système d'essais dès maintenant et remplacez votre ancien module par le dernier modèle de la gamme.
Vous bénéficierez ainsi des avantages suivants
- Plus de fonctionnalités
- Étalonnage récent
- Nouveaux domaines d'application
Échangez vos anciens modules SomatXR contre un nouveau modèle et bénéficiez de remises intéressantes !
Les avantages de SomatXR : pourquoi passer à un module plus récent ?

Extrêmement robuste
- Gamme de températures : -40 à +80 °C (résistant au point de rosée)
- Indice de protection IP65/IP67 (poussière et eau)
- Résistant aux vibrations et aux chocs conformément à la norme MIL-STD202G (10 g et 75 g respectivement)
- Signaux de haute qualité, grâce à l'utilisation de la technologie de la portée en fréquence
- Réduction de l'interférence des signaux grâce au positionnement de l'amplificateur à proximité du point de mesure

Facile d’utilisation
- Paramétrage et visualisation faciles des données mesurées grâce au logiciel catman
- Compact et portatif
- Ouvert à de nombreuses plateformes logicielles : LabVIEW, Visual Studio.NET or CANape

Modulaire et flexible
Comment échanger ?
1. Prenez contact avec votre interlocuteur commercial en utilisant le formulaire ci-dessous.
2. Envoyez votre ancien module SomatXR à notre agence HBK de Darmstadt (formulaire de retour) et recevez votre nouveau module SomatXR à tarif préférentiel.
*Cette offre n'est valable que pour l'Europe, les États-Unis et le Brésil. Cette offre ne peut être converti en espèces. Cette offre ne peut être cumuler à autre offre. Les demandes doivent être effectués avant le 30 décembre 2020. Cette offre ne peut être appliquée sur le matériel personnalisés ou customisés. Le matériel repris doit être retourné à HBK dans les 30 jours. HBK se garde le droit de retirer ou suspendre cette offre à tout moment, sans préavis. L'offre ne s'applique que lorsque le client accepte d'échanger son matériel selon les modalités de la promotion. Si les unités n'étaient pas retournées, le montant total des articles seront facturés. Pour plus d'informations sur cette, y compris les critères détaillés de remise, veuillez contacter votre interlocuteur.