Solutions pour des résultats de mesures, d'essais et d'analyses ferroviaires solides pouvant servir de référence.

Les essais approfondis des véhicules ferroviaires en laboratoire et sur voie, y compris l'approbation officielle des composants mécaniques et électriques, des freins et de l'acoustique générale du véhicule, constituent une condition préalable à la conformité et à l'homologation.

Il convient d'examiner les points suivants, que les essais physiques de composants individuels ou de véhicules entiers soient réalisés en laboratoire, sur des bancs d'essais de développement, ou sur voie, dans des conditions réalistes :

  • fiabilité et sécurité de fonctionnement
  • durabilité structurelle, fatigue, robustesse et fiabilité
  • performances et efficacité de la propulsion
  • respect des exigences légales et normes internationales (comme EN 15227 et EN 14363)

essais et analyses de données performants

HBK fournit une chaîne de mesure intégrale visant à soutenir les fabricants de véhicules ferroviaires et à aider les fournisseurs et exploitants à valider leurs développements et produits innovants : une offre étendue qui comprend non seulement des outils d'essai, de mesure et d'analyse, mais aussi des services d'ingénierie et d'assistance.

L'intégration flexible de mesures en tous genres dans une seule et même installation accroît l'efficacité du développement. Le processus de développement et d'essai, complexe, devient ainsi plus facile et moins risqué, ce qui permet aux fabricants de développer des véhicules à la fois efficaces et conçus pour une sécurité maximale.

HBK compte plus de 40 années d'expérience internationale dans les techniques de mesures physiques pour le développement de tramways, de métros, de wagons de passagers et de marchandises, d'unités multiples, de locomotives, de véhicules spéciaux et d'unités multiples à grande vitesse : c'est donc le partenaire idéal pour vous. N’hésitez pas à nous contacter. Nos experts se feront un plaisir de vous aider, de vous épauler dans votre projet d'essais – de la constitution de la chaîne de mesure complète à l'analyse – et de vous garantir des essais fluides et un développement efficace.

Des questions sur les essais ferroviaires ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Nous contacter

Choisissez votre environnement d'essais ferroviaires

Laboratoire et banc d’essai

Lors d'essais en laboratoire, dans lesquels les programmes d'essais reproduisent les profils de fonctionnement du monde réel, HBK se charge de toutes les mesures d'essais accélérés sur le spécimen d'essai.

En savoir plus

Mobiles et sur voie

Lors d'essais ferroviaires mobiles, les performances du véhicule et de ses composants sont testées en situation de conduite et sous l'influence de l'ensemble des paramètres environnementaux tels que les charges, la température, l'humidité, et bien plus encore.

En savoir plus

Avantages

Équipement de mesure fiable pour des essais dans des environnements difficiles

  • Qualité du signal et largeur de bande élevées
  • Large plage de température : -40 à +80 °C, résistant au point de rosée
  • Haut niveau de protection contre la poussière, la saleté et l'eau (IP65 / IP67)
  • Résistance aux chocs et vibrations (niveau MIL)

HBK : guichet unique pour les produits et services

  • Expertise intégrale en mesures ferroviaires – du conseiller commercial à l'ingénieur d'application
  • Solution logicielle puissante pour l'acquisition et l'analyse de données en vue d'accélérer la prise de décision
  • Équipement très fiable réduisant les risques liés aux essais sur bancs et sur le terrain.
  • Chaînes de mesures intégrales et parfaitement coordonnées (du capteur au résultat)
  • Maintenance internationale si nécessaire (formation, étalonnage, génie, dépannage, etc.)

Conviviale
Solution

  • L’interface utilisateur claire garantit une utilisation aisée à chaque étape
  • Les topologies de systèmes centralisés ou distribués permettent une flexibilité maximale et un coût minimal
  • Solution évolutive et extensible – investissements à l'épreuve du temps
  • Automatisez votre processus de mesure et d'analyse des données en créant des scripts

Essais ferroviaires en laboratoire et sur bancs

La durée de vie, l'efficacité et la fiabilité d'un véhicule ferroviaire dépendent de sa capacité à résister aux charges mécaniques et aux influences climatiques sans compromettre la sécurité et l'efficacité.

Les composants ne peuvent être approuvés que s'ils répondent aux exigences spécifiques fixées par les autorités de contrôle nationales (comme le bureau fédéral des chemins de fer). Les programmes d'essais structurels couvrent les véritables exigences du marché, les mesures basées sur la déformation et la force étant principalement utilisées pour calculer les dommages accumulés en raison de la fatigue. Connaître les caractéristiques des matériaux aide aussi les ingénieurs à développer des composants et systèmes de trains. L'utilisation d'une technologie de mesure fiable garantit un haut niveau de sécurité et de traçabilité des résultats de mesures.

HBK vous aide pour vos essais relatifs à :

Intégrité structurelle et acoustique

  • Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE)
  • Analyse de fatigue basée sur la FEM (méthode par éléments finis) / FEA (analyse par éléments finis)
  • Mesure de la dilatation / tension mécanique, de la propagation des fissures, de la force, des trajectoires relatives, de l'accélération.
  • Analyse de la résistance à la fatigue conformément aux normes EN 12663-1, -2 ; et EN 13749
  • Mesure de la torsion et des vibrations torsionnelles, et essais de torsion
  • NVH (Noise, Vibrations, Harshness) – mesures bruit, vibrations et rudesse
  • Caractéristiques acoustiques et bruit

Essais et analyse des groupes motopropulseurs (Dyno, énergie électrique, batterie et pile à combustible)

Essais de composants

  • Direction de la traction et de l'impact
  • Essais de résistance à la fatigue sur engrenages de traction et de tamponnement (EN 15551, EN 15566)
  • Couplage automatique

Analyse électrique

Dépannage


« HBK est plus qu'un simple fournisseur d'outils de mesure, d'essai et d'analyse de données destinés à nos programmes de validation des véhicules ferroviaires. L'offre HBK est, fondamentalement, complète et couvre de nombreuses applications dans le domaine des essais en laboratoire, sur bancs et mobiles avec, en prime, une analyse et une gestion centralisées des données. HBK possède aussi l'expertise ferroviaire et la réactivité nécessaires lorsque la voie est fermée en vue d'essais et l'heure tourne. »

DB Systemtechnik, client de HBK


Essais ferroviaires mobiles

Lors d'essais mobiles, les véhicules et composants sont soumis à des conditions d’utilisation réelles. Ces essais servent à mesurer la réponse du véhicule à des impacts typiques tels que la masse, la charge, les caractéristiques de la voie et la vitesse.

Il existe de nombreuses possibilités d'applications et autres cas d'acquisition de données de mesures mobiles HBK dans le trafic ferroviaire. Qu'il s'agisse d'étudier le comportement dynamique des wagons de chemin de fer ou de vérifier des paramètres spécifiques, la technologie de mesure HBK fournit des informations précieuses et peut servir de référence pour vos tests et autres essais de réception.

Les essais mobiles HBK aident aussi les fabricants à se conformer aux normes de sécurité internationales rigoureuses en vigueur pour les caisses des véhicules ferroviaires, comme la norme EN 15227.

La technologie de mesure HBK convient, notamment, pour les applications suivantes :

Essais et homologation du réseau ferroviaire

Analyse des bogies, wagons et freins

  • Mesure du confort du véhicule
  • Détermination des paramètres du véhicule : coefficient d'inclinaison, hauteur du pôle de roulis, centre de gravité spatial et coefficient de torsion de la caisse du véhicule.
  • Essais à l'aide d'ensembles de roues de mesure
  • Essais sur voie portant sur la torsion et la flexion sur l'essieu monté (essais de roulement), conformément à la norme UIC 544-1
  • Étude de la liberté de mouvement dans différentes géométries de voies
  • Tests de la commande et de la mécanique des freins (y compris mesures de la force exercée sur les garnitures ou les plaquettes de frein), conformément aux normes EN ou UIC.
  • Tests de protection contre le glissement (WSP) (UIC 541-05 / EN 15595)
  • Tests de la fiabilité d'arrêt / force de rupture des freins de stationnement
  • Détermination du coefficient d'inclinaison et de la hauteur du pôle de roulis
  • Essais à grande vitesse

Essais de composants : accouplements, compresseurs, générateurs, etc.

Analyse du son et du bruit

  • Essais d'investigation du bruit / essais de bruit de passage avec un réseau de microphones (« caméra acoustique »)
  • Tests de bruit d'homologation conformément aux normes TSI NOI et EN ISO 3095
  • Essais d'homologation de la dynamique de marche et du bruit

Essais de pantographes

Essais d'impact

  • Essais d'impact dynamique sur les conteneurs-citernes, les CGEM et les citernes souples.
  • Essais de sécurité en cas de déraillement, d'accident ferroviaire ou d'impact

Dépannage

Un seul système de mesures et d'évaluation mobiles et en laboratoire

Les informations analytiques tirées des données de mesures et d'essais peuvent être immédiatement utilisées pour améliorer la conception et le système. Ajoutez de la valeur à vos processus en sauvegardant vos processus d'essais et l'état du véhicule dans le logiciel HBK et générez des rapports automatiquement à partir de ce même logiciel, dans le format de données que vous souhaitez et conformément aux normes EN.

  • Signaux de mesures analogiques tels que déformation mécanique, accélération, pression, rotation du bogie, déplacement, bruit, etc.
  • Position et vitesse selon les capteurs GNSS (par satellite : GPS, Baidu, Galileo, Glonass ; unités de mesure inertielle (UMI))
  • Acquisition de données sur le réseau de véhicules
  • Vidéo et imagerie

Bénéficient de l'écosystème de mesures HBK : les capteurs optiques et électriques, les systèmes d’acquisition de données – QuantumX et SomatXR – et les solutions logicielles pour l'analyse des données et la simulation. HBK propose une gamme de services intégrale, du capteur au résultat, et sert de référence fiable pour vos essais sur voie comme en laboratoire.


Dépasser les attentes : maintenance et assistance supplémentaires

Notre équipe de maintenance et d'assistance vous aidera dans toutes vos questions relatives aux applications de test et de mesure. Notre offre :


Études de cas