T40CB: Capteur de couple haute vitesse avec passage centr T40CB: Capteur de couple haute vitesse avec passage centr | HBM

T40CB: Capteur de couple extrêmement compact dédié aux vitesses élevées avec passage central

Le T40CB se caractérise par ses faibles dimensions et sa conception très compacte. Deux versions sont disponibles

Variante avec un passage central de 37,5 mm et une longueur de 49 mm. Cette version extrêmement compacte offre une très grande flexibilité de montage, le capteur pouvant être installé soit par filetage, soit par le biais d'un goujon.

Variante avec un passage central de 46,5 mm et une longueur de 54 mm. Ce capteur offre un large diamètre de passage central pour une longueur totale relativement courte. Du fait de son large passage central, le capteur peut être exclusivement monté par filetage..

Selon la configuration d’essai, il peut, par exemple, être nécessaire ou bénéfique, de faire passer des conduites de lubrifiant ou de liquide de refroidissement directement à travers le capteur de couple. De plus, pour tester les engrenages co-axiaux, il est parfois nécessaire de faire passer une tige par le capteur.

L'électronique éprouvée du T40 offre le haut niveau de précision attendu.

  • Classe de précision HBM : 0,05
  • Vitesse: jusqu'à 30000 tr / min
  • Couple nominal : 500 Nm (autres gammes de mesure sur demande)

Précision

  • Excellente linéarité, incluant une hystérésis de seulement 0,03%

  • Haute précision et stabilité grâce à sa méthode de mesure ratiométrique

Capteur de couple puissant, conçu spécifiquement pour les applications à grande vitesse nécessitant un passage central.

Fiabilité

  • Électronique éprouvée du T40
  • Haute résistance à l'accélération en rotation et aux vibrations
  • La méthode de transmission numérique, incluant la détection des erreurs, assure un transfert de données protégé des interférences sans altération de la précision

Fiabilité des résultats de mesure et robustesse, même en conditions environnementales difficiles à haute vitesse.

Flexibilité

  • Diamètre central 37,5 mm, fixation par vis et goujon
  • Diamètre central 46,5 mm, montage fileté
  • Interfaces analogiques et numériques pour une intégration facile à une grande diversité de systèmes de banc d'essais.
  • Couple nominal : 500 Nm (autres gammes de mesure sur demande)

Flexibilité et maniabilité nécessaires aux applications de test de composants automobiles, tels que lles transmissions ou boîtes de vitesse.
 


La fiche technique du T40CB n'est pas encore disponible. Pour plus de spécifications techniques ou plus informations, veuillez compléter r le formulaire ci-dessous :