WTX120 : Terminal de Pesage Industriel et Commercial

N'importe quel capteur de pesage analogique à jauges de contrainte peut être raccordé sur le terminal de pesage WTX120. Celui-ci se monte sur rail. Cet indicateur de pesage est parfaitement approprié aux installations destinées au remplissage et au dosage mais aussi aux machines de pesage. Il propose tout que vous attendez d’une électronique de pesage moderne ; il peut être intégré facilement dans les systèmes de contrôle industriel grâce à ses interfaces industrielles Ethernet et Bus de terrain. Les touches sensitives, l’afficheur et les textes de navigation n’exigent aucun effort particulier dans l’utilisation sur site. En complément, le logiciel PanelX de HBM, très intuitif, vous aide à la mise en route et dans les opérations de maintenance.

Connectivité garantie

  • Interfaces industrielles Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus-TCP) et Bus de terrain (PROFIBUS DP)
  • Sortie analogique (mA, V/DC), E/S numériques et interfaces série (RS485, RS232)
  • Configuration en chaine sur un switch réseau intégré

Interfaces ouvertes au futur : Sûreté maximale de votre investissement !

Facilité et Confort

  • 5 grosses touches sensitives, écran lumineux pour la mise en route sur site
  • Logiciel de pesage PanelX de HBM
  • Interface standard Ethernet TCP

Utilisation pratique : Installation rapide et facile sur site (par exemple calibrage sans autres outils) ou fonctionnement à distance avec le logiciel PanelX

Excellente Technologie de Pesage

  • Fonctions pour remplissage dynamique et le dosage
  • Résolution industrielle élevée jusqu'à 30 000 points
  • Résolution commerciale la plus élevée : 10 000 échelons (certification OIML)
  • Débit grande vitesse jusqu'à 800 Hz
  • Mémorisation jusqu'à 120 000 pesées

Meilleur choix pour le pesage : WTX120 répond à vos besoins en pesage commercial et industriel

Au-delà des composants : HBM offre une solution de pesage

En choisissant l'indicateur de pesage WTX120, vous aurez bien plus qu’un simple composant de grande qualité. HBM vous offre une solution de pesage complète adaptable à vos besoins : des capteurs jusqu’au logiciel et services. En tant que fournisseur de technologie et leader mondial du marché, nous pouvons vous assurer le service dont vous avez besoin, quand et où vous le souhaitez. Il suffit juste de nous contacter !

WTX120 vu sous différents angles

Documents

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Manuels d’emploi
English, German
Certificats
German
German
English
English
Multilingue
Multilingue
Declaration of Conformity
Multilingue
Firmware

Size: 6 KB
Multilingue

Date: 3/2017
Version: 3.10.0
Size: 5 KB
Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.