Célula de carga single point PW22: Pesagem extremamente rápida com classe de precisão C3

A célula de carga single point PW22 é ideal para pesagens rápidas e dinâmicas, como por exemplo, para balanças multi-cabeçote. Com grau de proteção IP67, é ideal para uso confiável em ambientes industriais, como em envase de produtos a granel ou em muitas outras aplicações de envase.

A PW22 possui uma exclusiva alta rigidez e, portanto, uma freqüência de ressonância natural extremamente alta.  Isso garante tempos de configuração mais baixos, o que resulta em tempos de pesagem extremamente curtos. Com um fator de intervalo máximo de pesagem e classe de precisão C3, ela fornece resultados de medição confiáveis e muito precisos. Graças ao sistema patenteado contra sobrecargas nas direções de compressão e tração, ela pode suportar sobrecargas de até cinco vezes sua capacidade máxima. Disponível com corpo de proteção, seis capacidades máximas entre 6kg e 90kg e diferentes comprimentos de cabo, a célula de carga single point PW22 possui uma ampla gama de versões. Possui conector padrão para uso compatível. Para condições operacionais ainda mais exigentes, a PW22 também está disponível na versão ATEX à prova de explosões.

  • Classe de precisão: C3 multirange
  • Capacidade máxima: De 6kg até 90kg
  • Grau de proteção: IP67

Medições precisas

  • Medições precisas com classe de precisão até C3 (em acordo com OIML R60);
  • Resultados precisos com alto fator máximo de pesagem de até 15.000;
  • Alta rigidez e frequência natural de ressonância garante curtos tempos de pesagem;
  • Ampla estabilidade de sinal com tecnologia de 6 fios;
  • Alta rigidez à torção e flexão;
  • Erro compensado de carga descentralizada.

Resultados precisos com processos rápidos de pesagem devido ao design rígido.

Segura

  • Resistente à umidade e sujeira em ambiente industrial com grau de proteção IP67 (de acordo com EN 60 529);
  • Pode ser carregada com até cinco vezes sua capacidade máxima com proteção contra sobrecarga patenteada;
  • Estável, mesmo com sobrecarga devido ao seu design robusto.

Robusta para aplicações industriais com proteção contra sobrecarga patenteada.

Opções versáteis

  • Disponível com seis capacidades máximas (6kg, 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 90kg);
  • Disponível com três comprimentos de cabo entre 1,5m e 12m;
  • Disponível como opcional em uma versão com corpo de proteção para aplicações industriais especiais;
  • Versões à prova de explosão disponíveis (ATEX zona 1+21, zona 2+22).

Aplicações versáteis, graças às seis capacidades máximas selecionáveis e diversas opções.

Diferentes opções disponíveis

  • Corpo de proteção para aplicações industriais especiais disponível;
  • Também disponível como versões de proteção Ex.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
English
German
Japanese
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
French, English, German
French, German, English
Certificados
English
English
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
Proteção contra Explosões

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista