Miniaturkraftsensor C9C: Für Druckkräfte Miniaturkraftsensor C9C: Für Druckkräfte | HBM

C9C-Kraftsensor: Miniatur-Kraftaufnehmer für Druckkraftmessungen

Die kleinbauenden, kosteneffizienten C9C Kraftsensoren messen bei geringem Platzbedarf zuverlässig Druckkräfte. Aufgrund ihrer hohen Grundresonanzfrequenz eignen sie sich für besonders schnelle Messungen. Wie alle DMS-Kraftsensoren messen C9C auch statische Kräfte zuverlässig und langzeitstabil. Die verschweißte Konstruktion aus rostfreien Stählen macht den Kraftsensor robust. 

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,2
  • Nennkräfte: 50 N bis 50 kN
  • Ausgänge: IO-Link, 0–10 V, 4–20 mA

Sie haben die Wahl: Neben den bekannten Optionen gibt es den C9C jetzt auch mit IO-Link

Der Miniatur-Kraftsensor C9C von HBK ist jetzt digital und verfügt optional über IO-Link-Kommunikation: schnelle Messungen, geringere Kosten, mehr Effizienz und höhere Zuverlässigkeit. Gleichzeitig profitieren Sie weiter von den bekannten und in der Praxis bewährten Vorteilen der Produktfamilie.

Alle verfügbaren HBK-Kraftmessdosen mit Verstärkeroption

Klein, dynamisch und robust

  • Geringer Durchmesser, flache Bauweise
  • Verschweißte Konstruktionen aus rostfreiem Stahl; EMV-geprüft
  • Hohe Steifigkeit, geringe Massen, deshalb hohe Grundresonanzfrequenz

Trotz kleiner Bauweise ist der Sensor rostfrei, EMV-geprüft und liefert zuverlässige Ergebnisse. Ideal für Messungen schneller Vorgänge.

Sofort einsatzbereit

  • Verschiedene praxisgerechte Kabellängen; Schleppkettentaugliches, betriebsstoffbeständiges Kabel
  • Variante ohne Inline-Verstärker: TEDS erhältlich, auf Wunsch mit montiertem Stecker für alle HBM-Messverstärker erhältlich

Zeitsparende Plug-and-Play-Lösungen, die ideal für den Einsatz in Industrieumgebungen sind.

Mit Verstärker und verschiedenen Ausgangssignalen erhältlich

  • Passiver mV/V-Sensor
  • Verstärkter Analogsensor mit Ausgängen 0–10 V oder 4–20 mA
  • Digitaler IO-Link-Sensor

Passend zu den aktuellen und künftigen Anforderungen Ihrer Produktions- und Testinfrastruktur.


C9C mit IO-Link

Neben den bekannten aktiven und passiven Versionen steht der C9C jetzt auch mit optionaler IO-Link Interface: Schnelle Messungen, geringere Kosten, mehr Effizienz und höhere Zuverlässigkeit.

Miniatur-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle

IO-Link-Technik erlaubt schnelle Messungen bei niedrigeren Kosten und gleichzeitig höherer Effizienz und Zuverlässigkeit. Eine Übersicht über die digitalen Merkmale finden Sie unten.

AusgangssignalDigitales Signal nach IO-Link Smart-Sensor-Profil
FilterBessel- und Butterworth-Filter. Grenzfrequenz von 0,001 bis 1000 Hz, numerisch einzugeben
LinearisierungDurch Eingabe von Lagerpunkten (bis zu 21) oder Koeffizienten von kubischen oder quadratischen Gleichungen möglich
StatistikMaximum, Minimum, Spitze-Spitze, Mittelwert usw.
GrenzwertschalterZwei Grenzwertschalter
Digitaler SchaltausgangEiner permanent verfügbar, ein weiterer, wenn die Datenübertragung ausgeschaltet ist (SIO-Modus)
EinheitenKraftsignale werden standardmäßig in Newton übertragen. Andere Einheiten sind ebenfalls als Ausgangssignal verwendbar.

 

Sensor und Verstärker sind in ihren Eigenschaften aufeinander abgestimmt:

 Kraftaufnehmer C9C

Inline-Verstärker VA1/VA2

C9C mit IO-Link

Schnelle MessungenHohe Steifigkeit, dadurch gut geeignetBandbreite 2 kHzInterne Abtastrate von 40 kHz, schnelle Spitzenwertspeicher, schnelle Grenzwertschalter. Die Sensorleistung wird von IO-Link nicht beeinträchtigt. Min. Zykluszeit 1 ms.
Mechanische SchocksMaximale Schockbelastung geprüft nach IEC 60068-2-6:
1000 m/s2, Anzahl: 1000, Dauer 3 ms
Maximale Schockbelastung geprüft nach IEC 60068-2-6:
1000 m/s2, Anzahl: 1000, Dauer 3 ms
Maximale Schockbelastung geprüft nach IEC 60068-2-6:
1000 m/s², Anzahl: 1000, Dauer 3 ms
SchwingbelastungGeprüft nach IEC 60068-2-27, Frequenzbereich 5 - 65 Hz,
Dauer 30 min, Beschleunigung 150 m/s2
Geprüft nach IEC 60068-2-27, Frequenzbereich 5 - 65 Hz,
Dauer 30 min, Beschleunigung 150 m/s2
Geprüft nach IEC 60068-2-27, Frequenzbereich 5–65 Hz,
Dauer 30 min, Beschleunigung 150 m/s²
UmgebungsbedingungenNur rostfreie Materialien, Schutzart IP67Nur rostfreie Materialien, Schutzart IP67Nur rostfreie Materialien, Schutzart IP67
KalibrierungN => mV/VN => V, bzw. mA

N => N

Messbereit nach Anschluss an einen IO-Link-Master. Ausgang direkt in Newton ohne Anpassung. Linearisierung möglich.

GenauigkeitGenauigkeitsklasse: 0,2Die Genauigkeitsklasse bleibt unverändertMit oder ohne IO-Link-Verstärker: Die Genauigkeitsklasse ändert sich nicht
UmgebungstemperaturenNenntemperaturbereich: -10 bis +70 °CNenntemperaturbereich: -10 bis +50 °CNenntemperaturbereich: –10 bis +55 °C

C9C Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
C9C - Caractéristiques techniques French
C9C - Data Sheet English
C9C - Datenblatt Deutsch
C9C - Prospetto dati Italian
C9C - データシート Japanese
Broschüren
Kräfte sicher messen - Broschüre Deutsch
Reliable force measurement - Brochure English
Montageanleitungen
C9C - Montageanleitung French, Deutsch, English, Italian
Kurzanleitungen
C9C - Kurzanleitung English, Deutsch, French, Italian, Chinese
Konformitätserklärung
U9C, C9C - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.