Spectris plc
HBM gehört zur Spectris plc, einer Gruppe, die sich auf Präzisionsmesstechnik und elektronische Steuerungen spezialisiert hat.
Über Spectris
Spectris entwickelt und vertreibt Präzisionsmesstechnik und Steuerungen zur Steigerung der Produktivität. Das Unternehmen mit einem Umsatz von £1.179,8 Millionen Pfund im Jahr 2013 beschäftigt ca. 7.500 Mitarbeiter weltweit. Spectris ist an der Londoner Börse (Symbol – SXS) notiert und wird in den Indizes techMARK- (Index der Londoner Börse für Technologiefirmen) und FTSE4Good (Index für Firmen, die Kriterien zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit berücksichtigen) geführt.
Spectris-Produkte helfen Kunden, ihre Produktqualität und -leistung zu verbessern, Produktivität und Ertrag zu steigern und Ausfallzeiten und Ausschuss zu reduzieren. Die zur Gruppe gehörenden Unternehmen sind alle jeweils Vorreiter in ihren Märkten und breit über die meisten Branchen gestreut. Die abgedeckten Anwendungen reichen vom UV-Härten von CD-Beschichtungen bis hin zur Schallpegelmessung und Erkennung von Partikelverunreinigungen.
Spectris ist die Muttergesellschaft von 12 international tätigen Einzelunternehmen. Diese sind in 4 Geschäftssegmente unterteilt: Material Analysis, Test and Measurement, In-line Instrumentation und Industrial Controls.
Visit the websites of the Spectris companies
Materials Analysis
- Malvern Instruments
Analytical systems for materials characterization, from bulk powders to nanomaterials and macromolecules - PANalytical
X-ray analytical equipment for industrial and scientific applications - Particle Measuring Systems
Micro-contamination monitoring systems for ultra-clean environments and manufacturing processes
Test and Measurement
- Brüel & Kjaer Sound & Vibration
Transducers, sound level meters and analyzers for sound and vibration measurement - HBM Test and Measurement
Sensors, data acquisition systems, software for measuring forces, torque, strain and load.
In-line Instrumentation
- Brüel & Kjaer Vibro
Machine condition monitoring systems and maintenance services - BTG
Sensors, instrumentation, coating and creping technology for the pulp and paper industry - NDC Technologies
Infrared, X-ray, isotopic and microwave sensors for on-line measurement of moisture, composition, film thickness and coat weight - Servomex
Gas analyzers, gas analysis systems and transducers
Industrial Controls
- Microscan
High speed industrial bar code scanning and decoding instruments - Omega Engineering
Products for process measurement and control of temperature, humidity, pressure, strain, force, flow, level, pH and conductivity - Red Lion Controls
Operator interfaces, signal conditioners, temperature controllers, counters, rate indicators and panel meters