Biegestabwägezelle Z6R – Robust, leicht zu reinigen, kompatibel zu Z6

Die eichfähige Biegestabwägezelle Z6R  ist für Nennlasten von 20 bis 200 kg ausgelegt und mechanisch sowie elektrisch kompatibel zur bewährten, von HBM entwickelten Wägezelle Z6, die weltweit Standards gesetzt hat. Dabei stellt Z6R den Marktstandard in den Schatten und garantiert Bestleistungen, wenn es um den Einsatz in hygienischen Anwendungen oder rauer Umgebung geht.

Kostenloser Fachartikel: Kosten sparen durch geringere Reinigungszeiten

Sie sind kompakt und vielfältig einsetzbar: Biegestabwägezellen. Die Wägezelle Z6 mit Faltenbalg hat sich weltweit zum Standard entwickelt und wurde millionenfach produziert. Die neue Generation der Biegestabwägezellen ermöglicht nun dank eines robusten, innovativen Designs geringere Reinigungszeiten.

  • Der spezielle Aufbau von Biegestabwägezellen
  • Wie robustes Design die Produktionsprozesse effizienter machen kann
  • Wie mit modernen Biegestabwägezellen die Reinigungszeiten an Maschinen minimiert werden können

Registrieren Sie sich hier, und wir informieren Sie direkt, wenn Z6R verfügbar ist. Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie direkten Zugang zum Fachartikel!

 

Kostenfreier Zugang zu diesem Artikel

Z6R

Bitte registrieren Sie Sich, um Zugang zu diesem Artikel zu erhalten.

Das Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl ist äußerst robust und hält extremen mechanischen Belastungen sowie aggressiven Medien stand. Das geschützte schmutzabweisende Design ohne Spalten und Kanten ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, der Produktion von Pharmazeutika oder beim Verpacken von Baustoffen, da die Wägezelle leicht zu reinigen ist und Flüssigkeiten gut abtropfen.

Ob in Verpackungsmaschinen oder in Dosierwaagen – Z6R reduziert Stillstandszeiten und garantiert präzises Verwiegen in rauer Umgebung. Ein echtes Plus für Waagenbauer und Anlagenbetreiber!

Bringen Sie mehr Ausdauer in Ihre Produktion – holen Sie Z6R in Ihr Team!

  • Nennlast: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
  • OIML-Genauigkeitsklasse: D1, C3
  • Zulassungen und Zertifikate: OIML, IECEx, ATEX
 

Hart im Nehmen

  • Schutzart: IP68/IP69K
  • Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
  • Hält aggressiven Medien wie z.B. Reinigungsmitteln stand
  • Explosionsgeschützte Varianten erhältlich
  • EMV-geprüft
  • Hält Hochdruckreinigern stand

Präzise Messergebnisse auch in rauer Umgebung

Ohne Ecken und Kanten

  • Schmutzabweisendes Design ohne Spalten und Kanten
  • Hermetisch verschweißt
  • Elektropolierte Oberfläche
  • Flüssigkeiten perlen ab

Leicht zu reinigen: Für hygienische Anwendungen und den Einsatz in staubiger Umgebung geeignet

Bleibt sich treu

  • Die Abmessungen sind identisch mit denen der Wägezelle Z6
  • Z6 und Z6R sind zudem elektrisch kompatibel - ein Austausch ist problemlos möglich

Weniger Rüst- und Stillstandzeiten durch einfache Integration und Langlebigkeit

Explosionsgeschützte Version verfügbar

Optional verfügbar:

  • Ex-geschützte Designs nach ATEX und IECEx

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
Portuguese
Spanish
Italian
Russian
Korean
Japanese
Chinese
Broschüren
English
Deutsch
Italian
Bedienungsanleitungen
Deutsch, English, French
Russian
Zertifikate
sprachunabhängig
English, Deutsch
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese

Verwandte Produkte

WTX110-A: Robustes, eichfähiges Wägeterminal
"Wägetechnik der Spitzenklasse" mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, IP69K Schutzklasse und großem Farbdisplay.
WTX120: Industrielles, eichfähiges Wägeterminal
"Wägetechnik der Spitzenklasse" mit Profinet, EtherNet/IP, Profibus DP, oder Modbus-TCP Schnittstelle und PanelX Software.
Zubehör für Wägezellen
Mit Original-Zubehör von HBM können Sie Ihre Messkette komplettieren, oder z.B. Ihren Aufnehmer fachgerecht einbauen.
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung