Plattformwägezelle PW28: Massen von 5 kg bis 75 kg präzise wiegen

Die Plattform-Wägezelle PW28 erfüllt die Genauigkeitsklasse C3 Multi Range und liefert mit einem Höchstteilungsfaktor von bis zu y = 20.000 verlässliche und sehr präzise Messergebnisse. Dank ihrer hohen Steifigkeit eignet sie sich optimal sowohl für statische als auch dynamische Anwendungen. Ihr Gehäuse aus Edelstahl und die Schutzart IP67 sorgen für einen sicheren Einsatz im industriellen Umfeld. Alle Messbereiche der PW28 verfügen über einen integrierten gekapselten Überlastschutz und halten somit auch unvorhersehbaren Überlasten stand.

  • Genauigkeitsklasse: C3 MR gemäß OIML R60
  • Nennmessbereich: 5kg – 75 kg

Präzise

  • Exaktes Messen bis Genauigkeitsklasse C3 Multi Range (nach OIML R60)
  • Präzise Ergebnisse mit hohem Höchsteilungsfaktor von bis zu y = 20.000
  • Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit
  • Kompensierter Eckenlast­fehler

Präzise Messergebnisse mit hochwertiger und geschützter DMS-Wägezellen-Technik

Robust

  • Gehäuse aus nichtrostendem Stahl
  • Resistent gegen Feuchtig­keit und Schmutz im indus­tri­el­len Umfeld mit Schutz­­art IP67 (nach EN 60 529)
  • Integrierter gekapselter Überlastschutz

Sicherer Einsatz im industriellen Umfeld durch hohe Schutzart und gekapseltem Überlastschutz

Variabel

  • Verfügbar in sechs Nennlasten (5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg)
  • Erhältlich als Standardversion mit Höchstteilungsfaktor von y = 10.000 oder alternativ als Version mit einem Höchstteilungsfaktor von y = 20.000
  • Robuster Stecker M12 ermöglicht den variablen Anschluss verschiedener Kabel

Vielseitig einsetzbar dank sechs wählbaren Nenn­­lasten und der Anschlussmöglichkeit verschiedener Kabel

Umfangreiches Zubehör

Für die PW28 ist umfangreiches Zubehör erhältlich:

  • Kabel in unterschiedlichen Längen und Ausführungen
  • Anschlussstecker in Standard-  und Winkelausführung

Weitere Infos finden Sie im Datenblatt.

Produktliteratur

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
Montageanleitungen
Italian
French, Deutsch, English
Bedienungsanleitungen
English, Deutsch, French
Sicherheitshinweise
Deutsch
Zertifikate
English
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung