Die Kraftmessdosen sind nach dem robusten Membranprinzip aufgebaut. Wegen ihrer hohen Steifigkeit können C11 für schnelle Kraftmessungen eingesetzt werden, das DMS-Prinzip erlaubt auch statische Messungen. Trotz minimaler Abmessungen erreichen die Aufnehmer eine gute Genauigkeit und sind aus rostfreien Materialien gefertigt. Die C11 ist als Faraday'scher Käfig aufgebaut, Kabelschirm und Sensorgehäuse sind galvanisch verbunden. Das garantiert störungsfreie Messungen auch unter ungünstigen EMV-Bedingungen. Außergewöhnlich ist der Temperaturbereich von -20 bis +120 °C.
Die Lasteinleitung erfolgt an der Oberseite durch einen balligen Lastknopf, wodurch eine mittige Krafteinleitung erleichtert wird.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,5
- Nennkräfte: 50 N bis 2 kN
Dieses Produkt wird in Kooperation mit Kyowa Electronic Instruments angeboten.