La HBM è membro della Spectris plc, compagnia specializzata nella strumentazione di precisione e di controllo.
Spectris plc
La HBM è membro della Spectris plc, compagnia specializzata nella strumentazione di precisione e di controllo.
Profilo della Spectris
La Spectris sviluppa e commercializza strumentazione di precisione e di controllo per incrementare la produttività. Nel 2013 il suo fatturato è stato di £ 1,179.8 milioni ed impiega circa 7.500 dipendenti in tutto il mondo. La Spectris è quotata al London Stock Exchange (simbolo – SXS) ed è un membro fondatore del techMARK, l'indice delle compagnie tecnologiche del London Stock Exchange e dell'indice FTSE4Good delle società socialmente responsabili.
I prodotti Spectris aiutano i clienti a migliorare la qualità e le prestazioni dei loro prodotti, a sviluppare la produttività, a ridurre i tempi morti e gli scarti e ad accorciare i tempi di introduzione sul mercato. Le nostre aziende sono leader nei propri mercati specializzati e si possono trovare in un ampio spettro di industrie, con applicazioni che spaziano dalla cura agli ultravioletti del rivestimento stampato dei CD, alla misurazione dell'intensità del suono, alla rilevazione delle particelle contaminanti.
La Spectris è la società capogruppo di 12 imprese individuali che operano in tutto il mondo. Le attività sono organizzate in 4 segmenti: Analisi dei Materiali, Prove e Misurazioni, Strumentazione In Linea, e Controlli Industriali.
Visit the websites of the Spectris companies
Materials Analysis
- Malvern Instruments
Analytical systems for materials characterization, from bulk powders to nanomaterials and macromolecules - PANalytical
X-ray analytical equipment for industrial and scientific applications - Particle Measuring Systems
Micro-contamination monitoring systems for ultra-clean environments and manufacturing processes
Test and Measurement
- Brüel & Kjaer Sound & Vibration
Transducers, sound level meters and analyzers for sound and vibration measurement - HBM Test and Measurement
Sensors, data acquisition systems, software for measuring forces, torque, strain and load.
In-line Instrumentation
- Brüel & Kjaer Vibro
Machine condition monitoring systems and maintenance services - BTG
Sensors, instrumentation, coating and creping technology for the pulp and paper industry - NDC Technologies
Infrared, X-ray, isotopic and microwave sensors for on-line measurement of moisture, composition, film thickness and coat weight - Servomex
Gas analyzers, gas analysis systems and transducers
Industrial Controls
- Microscan
High speed industrial bar code scanning and decoding instruments - Omega Engineering
Products for process measurement and control of temperature, humidity, pressure, strain, force, flow, level, pH and conductivity - Red Lion Controls
Operator interfaces, signal conditioners, temperature controllers, counters, rate indicators and panel meters