Prove Funzionali
Alta qualità e tempi di passaggio ridotti
Per garantire che il vostro prodotto soddisfi le aspettative del cliente è imperativo effettuare le prove di qualità al 100 %.
I requisiti per tali prove sono rigorosi e spesso risultano in conflitto con la richiesta di incrementare la produttività. L'obbiettivo che ne deriva consiste nell'incorporare le prove senza incrementare il tempo del ciclo di produzione.
Le interfaccia standard permettono l'integrazione trascurando l'età del vostro sistema. Ancora meglio, le schede di memoria conservano i vostri parametri di impostazione, per poterli riversare rapidamente in un altro strumento in caso di guasto.
Applicazioni Tipiche
- Misurazione forza-spostamento durante l'assemblaggio della colonna dello sterzo
- Prova delle molle e degli ammortizzatori dei sistemi di sospensione
- Impiego dei trasduttori di pressione per provare gli ugelli nel sistema ad iniezione diesel
- Prova dei commutatori per il controllo della temperatura e dell'acustica negli automezzi