La taratura dei misuratori di pressione da HBM: da 0,1 a 10.000 bar di pressione relativa

Il laboratorio di taratura HBM offre numerosi vantaggi per quanto riguarda la taratura dei sensori di pressione e dei trasduttori di pressione:

  • Taratura dei misuratori di pressione da 0,1 a 10.000 bar di pressione relativa: un intervallo decisamente ampio.
  • Taratura di catene di misura complete (anche di prodotti di terzi) senza costi aggiuntivi.
  • Esperienza ultra-decennale (dal 1977) nella taratura di trasduttori di pressione, sensori di pressione e catene di misura della pressione.

Tracciabile

  • Certificazione ISO 17025
  • Collegamento diretto con l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica in Germania (PTB)
  • Valutazione del laboratorio di taratura da parte di esperti indipendenti a intervalli regolari
white check mark in green circle

Vantaggi derivanti da certificati di taratura con incertezza di misura minima, direttamente tracciabile allo standard nazionale.

Preciso

  • Macchinari di taratura con incertezza di misura minima (in laboratori non statali)
  • Precisione elevata grazie all’uso di manometri a pistone (azione diretta della massa nel campo gravitazionale terrestre)
  • Capacità fino a 10.000 bar di pressione relativa
white check mark in green circle

Ottimizzazione della valutazione dell’incertezza di misura: vengono utilizzate le caratteristiche reali del trasduttore invece dei dati indicati sulle specifiche.

Personalizzato

È possibile scegliere tra diversi standard di taratura: 

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • Taratura di campioni di lavoro
white check mark in green circle

Catena di misura o sensore? DAkkS-DKD-R 6-1 o taratura di campioni di lavoro? A voi la scelta! Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

Servizi di taratura dei misuratori di pressione HBM

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • Taratura di campioni di lavoro

     

Vai al certificato di accreditamento

Facsimile Certificati di Taratura HBM

Desiderate dare un occhiata ai nostri certificati di taratura? I facsimile dei certificati di taratura per tutte le grandezze di misura coperte dal laboratorio di taratura HBM si possono scaricare da questa pagina. I facsimile dei certificati di taratura sono disponibili in formato PDF.

 

Vai ai download

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.