Sistemi di monitoraggio per l’ingegneria civile Sistemi di monitoraggio per l’ingegneria civile | HBM

Per tenere sott’occhio la salute delle strutture

Le strutture di ingegneria civile stanno affrontando un aumento esponenziale di carichi applicati, impatti od oneri ambientali. La valutazione del comportamento strutturale risultante sta diventando obbligatorio per rilevare precocemente eventuali guasti e garantire la sicurezza.

Le ispezioni visive non forniscono informazioni sufficienti per ampliare il ciclo di vita delle strutture, ma monitorando la salute strutturale, è possibile rilevare qualsiasi anomalia in tempo. In questo modo verrà ottimizzata la manutenzione e si ridurranno i costi operativi.

Monitorate l’intero ciclo di vita della struttura: dal design e dalla costruzione fino alla riabilitazione o alla fine del ciclo di vita con soluzioni HBM chiavi in mano per:

  • Test del materiale e valutazione del carico
  • Sollecitazioni e distribuzione della temperatura
  • Convergenze e stima delle vibrazioni
  • Spostamenti, deviazioni, misurazioni della rotazione
  • Monitoraggio continuo 

Benefici dal Monitoraggio della Vostra Struttura

Ampliamento del ciclo di vita

Il monitoraggio a breve o lungo termine del comportamento delle strutture e integrità può estenderne il ciclo di vita oltre il previsto, con enormi risparmi.

Riduzione del rischio di malfunzionamento

Un rilevamento precoce dei danni consente la prevenzione di criticità e guasti strutturali, riducendo i tempi di intervento e i costi di riparazione.

Convalida del progetto

La strumentazione di strutture durante la costruzione può essere uno strumento utile per convalidare metodi di costruzione sofisticati e nuovi materiali.


Costruire il corretto sistema di monitoraggio con HBM

HBM offre soluzioni di monitoraggio chiavi in ​​mano che possono essere assemblate e adattate a quasi tutte le esigenze di monitoraggio della struttura. Questi possono includere sia la progettazione che la produzione di estensimetri elettrici e / o ottici, sensori, sistemi e software di acquisizione dati, nonché supporto all'installazione e servizi di analisi dei dati.*

Il team HBM di ingegneri di progetto esperti e certificati fornisce installazione professionale in loco di sensori e supporto in tutta la strumentazione in qualsiasi ambiente. Non sono richieste competenze di misurazione o esperienza di installazione precedente. Per i progetti che coinvolgono reti di rilevamento di grandi dimensioni, HBM può anche fare affidamento sull'esperienza di partner qualificati per integrare le proprie soluzioni.

servizio dipsonibile a seconda del paese*

I prodotti standard di HBM si basano su tecnologie elettriche o ottiche (Fiber Bragg Grating) e possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze dei clienti in merito a misurazioni a breve o lungo termine, test di carico o monitoraggio continuo.

Inoltre, le soluzioni ibride di estensimetri elettrici e strumenti ottici possono essere specificamente configurate per soddisfare le linee guida della maggior parte delle applicazioni. Con la capacità di utilizzare più tecnologie in veri sistemi ibridi sulla stessa interfaccia, HBM ha la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Le tecnologie e i sistemi di monitoraggio di HBM consentono di identificare tempestivamente le sollecitazioni meccaniche sulla struttura e pianificare in anticipo le azioni di manutenzione, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando la durata delle strutture.

Con oltre 65 anni di know-how ed esperienza nelle misure di deformazione e ESA (Experimental Stress Analysis), HBM può fare riferimento a un numero crescente di riferimenti applicativi che coinvolgono i principali attori.

Dati critici subito disponibili tramite Cloud

Il pacchetto HBM basato su cloud per il monitoraggio infrastrutturale  garantisce accesso ai dati rilevanti per la salute strutturale delle infrastrutture — come ponti o tunnel — attraverso Internet in qualunque momento.

Con la Soluzione Cloud, gli utenti non sono costretti a configurare il proprio server per l'archiviazione e l’analisi dei dati. HBM sfrutta la rinomata piattaforma Microsoft Azure per garantire il rispetto degli standard più rigidi per la sicurezza dei dati, tra cui quelli delle norme europee.


Leggete il nostro White Paper sul monitoraggio strutturale

Gli ultimi decenni hanno visto un incredibile aumento proporzionale del numero di strutture di ingegneria civile esistenti e la necessità della loro resistenza. (...) Dato che queste strutture devono resistere all'aumento esponenziale dei carichi applicati, gli impatti o oneri ambientali, la valutazione del comportamento strutturale risultante sta diventando obbligatoria in modo che i guasti possano essere individuati nelle prime fasi e sia garantita la sicurezza. " Leggi l'articolo completo disponibile di seguito:

Titolo / DescrizioneLingua
Download: Technical Article / White Paper
Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems English

Applicazioni e riferimenti

  

MONITORAGGIO DI PONTI

  • Convalida del design del ponte

  • Valutazione del carico del ponte

  • Monitoraggio a breve termine del ponte durante la costruzione

  • Monitoraggio strutturale a lungo termine del ponte

La nostra esperienza

Fornitura di accelerometri con sistema a fibra di Bragg per il sistema di monitoraggio strutturale

Fornitura di un sistema completo di misurazione ottica per SHM

Fornitura di accelerometri FBG per prevedere le vibrazioni dei cavi del ponte

Implementazione del sistema ottico SHM per il monitoraggio a lungo termine

TUNNEL MONITORING

  • Tunnel design validation

  • Tunnel convergence assessment

  • Tunnel short-term monitoring during construction

  • Tunnel long-term structural health monitoring

  

  

MONITORAGGIO DI TUNNEL

  • Convalida del design del tunnel

  • Valutazione della convergenza del tunnel

  • Monitoraggio a breve termine del tunnel durante la costruzione

  • Monitoraggio strutturale a lungo termine del tunnel

  

ALTRE STRUTTURE

  • Condotte di acqua ad alta pressione

  • Tubi di adduzione

  • Edifici

  • Strade


Raccomandati per voi