Sensibilità C
È la distanza fra i valori del segnale di uscita alla coppia nominale ed alla coppia zero. Per i torsiometri HBM vengono solitamente specificate due sensibilità differenti: una per coppia in senso di rotazione orario e l'altra per quella in senso di rotazione antiorario.
Fig. 1 Sensibilità alla coppia nominale
La sensibilità C indica la pendenza della curva caratteristica. La curva caratteteristica è la linea retta che unisce il segnale di uscita SM0 del torsiometro, già montato ma non caricato (segnale iniziale della coppia), al segnale di uscitaSn alla coppia nominale, rilevata per coppia ascendente. Essa è specificata dalla semplice equazione
C = Sn − SM0
La sensibilità e la coppia nominale formano un noto paio di valori che mettono in relazione una coppia data con la rispettiva estensione del segnale di uscita. Dato tale paio di valori, lo si può usare per configurare l'amplificatore. Usualmente il secondo paio di valori è costituito dalla coppia zero e dal segnale di zero (ad esempio segnale di uscita = segnale iniziale della coppia).
Sensibilità nominale
È il valore nominale che caratterizza la sensibilità del trasduttore. Solitamento esso è il medesimo sia per coppia in senso orario che coppia in senso antiorario.
La sensibilità nominale è il valore che caratterizza rispettivamente il tipo di trasduttore ed il suo campo di misura. Tuttavia l'effettiva sensibilità del singolo trasduttore è eguale alla sensibilità nominale solo entro le tolleranze specificate.
Tolleranza della sensibilità
È la deviazione ammissibile fra la sensibilità effettiva e la sensibilità nominale. Essa è espressa in percentuale rispetto alla sensibilità nominale.
Per i torsiometri HBM la sensibilità effettiva viene misurata individualmente prima della spedizione e riportata sul protocollo di prova o sul certificato di taratura. Per questa ragione la tolleranza della sensibilità non rientra nella specifica della classe di precisione.