Affidabilità della precisione: celle di carico HBM di qualità C6!
Col marchio precix la HBM offre celle di carico standard col massimo numero di 6000 intervalli di verifica nel campo legale per il commercio. La precisione di queste celle di carico è detta anche qualità C6 (in accordo al regolamento internazionale OIML R60) e comporta notevoli vantaggi rispetto alle celle di carico standard con 3000 intervalli di verifica:
- Risparmio dei costi usando celle di carico più flessibili: Invece di usare molte bilance con campi di pesatura e precisioni differenti, sarà sufficiente impiegare una sola bilancia con precix! Mentre, ad esempio, era necessaria una bilancia con campo di pesatura 15 kg ed intervalli di verifica di 5 g, ed inoltre una bilancia da 30 kg / 10 g, ora basta usare una sola bilancia da 30 kg / 5 g che opera perfino senza commutare l'intervallo di verifica.
- Una precisione di pesatura sostanzialmente più elevata si può ottenere anche per bilance non legali per il commercio. Si pensi in particolare a processi di pesatura con forti variazioni di temperatura.
Le vostre celle di carico sono precise come i prodotti precix della HBM?
Leggete il nostro articolo tecnico: Risultati incerti – Prova delle celle di carico con classe di precisione C6.