Assicurati la convenienza investendo oggi nella precisione che servirà domani. Precisione equivale a un intervallo di misura più ampio. Esegui più misurazioni con lo stesso sensore.
Trasduttore della forza di di trazione-compressione U10F: Capacità da 50 kN a 1.25 MN
Come i comprovati trasduttori U10M e C10, i trasduttori di forza a profilo particolarmente basso della serie U10F utilizzano il principio di misura del trasduttore della forza di taglio per raggiungere la stessa eccellente precisione e ridotto spostamento dei modelli analoghi. Questo rende le celle di carico U10F adatte all’acquisizione di forza tendenzialmente rapida e dinamica e forze statiche.
I sensori sono saldati ermeticamente e realizzati in acciaio inox. I connettori flangiati sui due lati consentono un’installazione che semplifica notevolmente il processo rispetto ai sensori con filettature centrali. Allo scopo, HBK offre set di viti con rivestimento di finitura per la protezione dalla corrosione. Al contempo, il rivestimento garantisce un coefficiente uniforme e ridotto di frizione, che consente di eliminare la necessità di ingrassare o lubrificare le viti.
Sono diverse le configurazioni pratiche che consentono a U10F, come i modelli omologhi, U10M e C10, di adattarsi ai compiti di misura.
Preciso
- Precisione del punto di riferimento
- TCzero di soli 150 ppm/10K
- Ridotto errore di linearità (0.035 – 0.05% a seconda della capacità)
- Isteresi estremamente ridotta (0.04 – 0.05% a seconda della capacità)
Robusto e duraturo
- Realizzato in acciaio inox, grado di protezione IP68 (con opzione cavo)
- Elevate riserve di sovraccarico
- Elevata resistenza alla fatica anche quando l’intervallo di misura è completamente utilizzato in modalità alternata tensione/compressione
- Vibrazione, urto e CEM testati in conformità con le linee guida internazionali
U10F è affidabile. I test climatici e CEM di HBK garantiscono un funzionamento corretto anche in condizioni difficili.
Facile da installare e adattabile
- Facile installazione grazie ai collegamenti a vite – serve soltanto una chiave dinamometrica
- Viti ad elevata forza, resistenti alla corrosione disponibili come kit di montaggio (con informazioni dettagliate sui momenti e sulle forze parassita massime)
- Pratiche opzioni di configurazione, ad esempio doppio ponte, diverse opzioni di spine e cavi, TEDS, ecc.
Installazione rapida e affidabile con strumenti standard. Chiara specifica della capacità di carico meccanica nell’uso pratico.
U10F 3D CAD Step Files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
CAD step files |
Accessori
Vasta gamma di accessori:
- Set di viti
- Punterie
- Cavi di collegamento
Scoprirai maggiori informazioni sulla scheda tecnica.
Documentazione del prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
U10F - Caractéristiques techniques | French | |||
U10F - Data Sheet | English | |||
U10F - Datenblatt | German | |||
U10F - Prospetto dati | Italian | |||
U10F - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
U10F - Istruzioni di montaggio | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Accessori | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||