Chi sono gli esperti dei test per aeromobili HBK? Ne abbiamo contattato uno per te e abbiamo discusso della mobilità aerea avanzata e delle sue sfide. Leggi l’intervista con Gianmarco Sironi
Soluzioni di prova HBK per una mobilità aerea avanzata sicura e accessibile
Il mercato dell’aviazione sta cambiando volto, di conseguenza, il numero di aeromobili ibridi e completamente elettrici che punta a entrare sul mercato aeronautico commerciale è in crescente aumento. Lo scopo principale è alleggerire il traffico sugli attuali sistemi di trasporto urbani, tenendo conto della sostenibilità e del risparmio. Con mobilità aerea urbana si intendono soprattutto aeromobili elettrici che decollano e atterrano verticalmente (eVTOL) e i cosiddetti taxi aerei. Ad ogni modo, anche gli aerei elettrici con decollo e atterraggio tradizionale (eCTOL), gli aerei elettrici per i viaggi regionali e interregionali, per il trasporto merci e le operazioni di soccorso o con scopo di addestramento devono essere approvati e diventare standard. Tutti gli aerei elettrici devono rispettare le stesse specifiche tecniche e devono essere sicuri, efficienti (elettrici e leggeri), silenziosi, rapidi e convenienti.
Per stabilire concetti globali per gli aerei elettrici, i produttori e gli stakeholder collaborano e indagano diverse tecnologie che siano in grado di soddisfare gli alti standard di sicurezza della US Federal Aviation Association (FAA) o dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). La campagna condotta sulla mobilità aerea avanzata negli Stati Uniti punta a trovare aspetti chiave, quali standardizzazione, certificazione e ad accelerare l’introduzione di tecnologie dell’aviazione innovative.
HBK ha un’esperienza nel settore dell’aviazione che aggiunge valore ai progetti legati all’aviazione e aggiunge valore effettivo al processo di sviluppo e convalida, grazie a strumenti di misura, test e valutazione dei dati. HBK tratta i seguenti aspetti:
Tecnologia dei sensori per convalida o integrazione (OEM)
Integrità strutturale tramite simulazione del ciclo di vita e analisi strutturale tramite test di fatica (vasta scala, componenti, test dei materiali)
Analisi del rumore e individuazione della fonte del rumore (interna, esterna)
Analisi dei motori elettrici, delle batterie o della cella del combustibile
Analisi termica
Acquisizione dati con misurazioni in mobilità (registrazione in volo).
L’assistenza, grazie all’esperienza e alla gestione professionale dei progetti, rende HBK il partner ideale per la convalida dei tuoi nuovi progetti.
"HBK ci ha aiutati non solo con gli strumenti di misura di stabilità strutturale mirati e nei test della propulsione elettrica, ma anche con la sua vasta esperienza e competenza nell’applicazione. Ha reso proprio il nostro progetto, è stata reattiva e disponibile sotto ogni punto di vista".
- cliente eVTOL, US
HBK è il tuo partner affidabile ed esperto con cui puoi affrontare le tue sfide
Sviluppa e convalida gli aerei elettrici in collaborazione con gli esperti HBK. Raggiungi gli obiettivi più ambiziosi, tra cui integrità strutturale, propulsione potente ed efficiente abbinata a un affidabile immagazzinamento dell’energia, ridotte emissioni e molto altro.

Sistemi di misura affidabili per qualunque tipo di test
- Soluzione DAQ adatta alle tue responsabilità di sistema: struttura, motore, acustica
- Elevata qualità del segnale per l’analisi meccanica, elettrica, termica e acustica
- Elevata resistenza alle influenze ambientali (altitudine, temperatura, umidità, urti, vibrazioni)

Un’esperienza di cui puoi fidarti
- Esperienza di prima mano nella convalida del design degli aeromobili
- Servizi che accelerano il tuo processo di convalida
- Catene di misura senza interruzioni – dal sensore ai risultati di cui potersi fidare
- Soluzioni scalabili di acquisizione dati fino a 20.000 canali.

Soluzione facile
- Interfaccia utente facile, per un controllo semplice durante tutte le fasi importanti
- Topologie di sistema centralizzate o distribuite per la massima flessibilità
- Espandibile e aggiornabile per investimenti adatti al futuro
- Analisi dei dati automatizzata e collaborazione

Fai un salto avanti: Assistenza e supporto aggiuntivi
Il nostro team di assistenza e supporto ti assisterà in tutto ciò che riguarda le applicazioni di test e misura. Offriamo:
- un team di project manager esperto che aggiunge valore ai progetti per l’aviazione
- Servizi di taratura
- Seminari e corsi di formazione della HBK Academy
Contatta il nostro esperto, Gianmarco Sironi
Se hai dubbi sulla mobilità aerea avanzata, siamo qui per aiutarti.
Gianmarco Sironi è uno degli esperti delle applicazioni HBK nella progettazione e la convalida degli aerei. Ha acquisito le proprie competenze nei suoi 10 anni di esperienza pratica sul decollo verticale nella progettazione e nei test. Da quando è entrato in HBK ha gestito diversi progetti globali per l’industria aeronautica.
Per qualunque domanda sulla nostra offerta, contatta Gianmarco.