newLight FS73MTP | Misurazioni della temperatura multipun newLight FS73MTP | Misurazioni della temperatura multipun | HBM

Scegli il tuo sensore

Domande?
Saremo lieti di aiutarti.

Contattaci

Sensore di temperatura newLight FS73MTP

Rileva e misura i gradienti di temperatura e i punti caldi con misurazioni multipunto.

Grazie a una sonda in acciaio inossidabile con diametro inferiore a 1mm, FS73 è in grado di misurare le temperature in molti punti distribuiti per tutta la sua lunghezza in ambienti difficili, come ambienti esplosivi, campi magnetici o a radiofrequenza e contenitori con spazio limitato.

Utilizzabile in particolare per le applicazioni industriali. Il sensore può però essere personalizzato per ottenere misurazioni adatte alle esigenze individuali.

Sensibili

Taratura ad alta precisione e risposta rapida alle variazioni di temperatura


Misurazioni stabili fino a 300°C

Passivi

Le misurazioni vengono eseguite senza dover alimentare i sensori; si tratta quindi di elementi inerti e passivi adatti per applicazioni impegnative.


Adatti per ambienti esplosivi

Misurazioni multipunto

Facilità di rilevamento del gradiente termico con molti punti di misura lungo la sonda, a distanza di 5 cm o 10 cm l’uno dall’altro.


Layout standard con 10 o 20 punti di misura

Tipo di sonda

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Lunghezza (m)

0.651.12.10.651.12.1

# FBG

101020101020

Spaziatura FBG (mm)

5010010050100100

Lunghezza d’onda (nm)

1505 - 15951505 - 15951502,5 - 1597,51505 - 15951505 - 15951502,5 - 1597,5

Spaziatura lunghezza d’onda (nm)

1010510105

Taratura

Standard [-30ºC - 150ºC]Estesa [50ºC - 300ºC]

Cavo

2m di cavo in aramide Ø3mm
ConnettoriFC/APC o SC/APC

Se sei interessato alla personalizzazione del sensore per grandi quantità, non esitare a contattarci.

Scarica il white paper gratuito

Introduzione alle catene di misura ottiche su reticoli in fibra di Bragg (FBG)

  • Come scegliere i componenti giusti per la tua soluzione di monitoraggio ottico
  • Per quali applicazioni può essere usata la tecnologia FBG?
  • Come si può progettare facilmente una catena di misura ottica tipica basata su reticolo in fibra di Bragg (FBG)?

Scarica ora

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
FS63DTP - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES French
FS63DTP - Data Sheet English
FS63DTP - Datenblatt German
FS63DTP - データシート Japanese
FS73MTP newLight - Caractéristiques techniques French
FS73MTP newLight - Datenblatt German
FS73MTP newLight - データシート Japanese
Brochures
FBG Sensori - Opuscolo Italian
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Manuali d’istruzione
FS63DTP/FS73DTP - 設置手順書 Japanese
FS63DTP/FS73DTP - Montageanleitung German
FS63DTP/FS73DTP - Mounting Instructions English
FS63DTP/FS73DTP - Notice de montage French
FS73MTP newLight - Montageanleitung German
FS73MTP newLight - Notice de montage French
FS73MTP newLight - 設置マニュアル Japanese
Accessori
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multi lingua
Temperature compensation with FBG sensors Multi lingua