NG120: Materiale di rivestimento per estensimetri - Gomma nitrilica
La gomma nitrilica NG 120 è un materiale di rivestimento marrone a componente unico in tubetto progettato per proteggere le installazioni di estensimetri. L’adesivo solvente è resistente a olio, carburante e plastificante e si polimerizza a contatto con l’aria a temperatura ambiente.
È importante garantire che il punto di misura completamente coperto non venga a contatto con detergenti per estensimetri contenenti acetone (come il 1-RMS1) poiché NG 120 può essere tolto con l'acetone.
Il materiale di rivestimento NG 120 per estensimetri può essere conservato a temperatura ambiente (20°C +/- 5°C) per circa 15 mesi (dalla data di spedizione dalla fabbrica).
- Materiale di rivestimento per estensimetri, costituito da gomma nitrilica in tubetto
- Intervallo di temperatura: -40°C ... +120 °C (-40°F ... +248°F)
- Applicare direttamente dal tubetto facendolo scorrere, spazzolando o procedendo a riempimento
Acquista il materiale di rivestimento NG 120 per estensimetri dal nostro Shop Online:*
- 1-NG120: 1 tubetto da 130 g circa è sufficiente per circa 200 estensimetri.*
*Disponibile tra breve.
** Le quantità indicate devono essere intese solo come riferimento, poiché il consumo di materiale di rivestimento dipende, tra le altre cose, dalle dimensioni degli estensimetri usati.
Documentazione del prodotto rivestimento in gomma nitrilica NG 120
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Manuali operativi | ||||
| NG120 - Operating Manual | English, German, French | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| NG120 - Note sulla sicurezza | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||