Destinatari: Utenti che operano in tutti i campi tecnici e desiderano installare da soli gli estensimetri.
Conoscenze necessarie: nessuna.
Seminario di tre giorni Diverse sedi Livello: Principiante
Corso 1 in accordo alle norme VDI/VDE/GESA 2636
Questo corso di carattere pratico insegna a installare gli estensimetri in modo professionale: una qualità importante per ottenere misurazioni complete.
Contenuto del seminario:
Scelta del trasduttore di coppia più adatto alla propria applicazione
Preparazione del punto di misura e dell’estensimetro
Installazione corretta dell’estensimetro su materiali diversi (acciaio, alluminio) e applicazione di adesivi diversi
Saldatura dei cavi di collegamento
Protezione dell’estensimetro dagli agenti atmosferici
Compensazione degli effetti della temperatura e di altre variabili di disturbo
Principi base della connessione degli estensimetri (circuito a ponte di Wheatstone)
Bilanciamento della catena di misura con estensimetri
Al termine del seminario, è possibile sostenere un esame per ottenere la certificazione di esperto nell’installazione di estensimetri in accordo alle norme VDI/VDE/GESA 2636 (compreso nel costo del seminario).
Destinatari: Utenti che operano in tutti i campi tecnici e desiderano installare da soli gli estensimetri.
Conoscenze necessarie: nessuna.
La vostra HBM Academy Plus
Il motto del seminario è “Pratica, pratica e ancora pratica”! Il seminario è costituito, per oltre metà del tempo, da sessioni di formazione pratica.
Durante il seminario, riceverete il nostro starter set DAK1 SG del valore di oltre 300 €, che potrete poi utilizzare per le installazioni presso la vostra sede!