La precisione è importante: core sensing si affida a HBK per l’albero di trasmissione smart

L'albero di trasmissione come componente chiave delle unità di trasmissione di impianti, macchine e veicoli commerciali è soggetto a carichi elevati, soprattutto se utilizzato in ambienti difficili.

Le aziende eseguono lavori di manutenzione a intervalli regolari per garantire la piena operatività. Spesso non si conoscono le condizioni attuali dei dispositivi che necessitano di manutenzione e, di conseguenza, le effettive necessità di manutenzione. Normalmente, solo in caso di guasto si analizza la causa dello stesso e si ordina il pezzo necessario. Ciò si traduce in inutili ritardi e costose perdite di produzione.

Il leader di mercato, Elbe Group, in collaborazione con core sensing, ha sviluppato una famiglia di prodotti innovativi per gli alberi di trasmissione con sensori smart. I componenti smart forniscono costantemente dati riguardo alle condizioni dell’albero. I potenziali problemi possono essere rilevati e risolti in tempo. I costosi tempi di inattività vengono ridotti notevolmente. Ciò che molti produttori di impianti e veicoli hanno desiderato diventa finalmente realtà.

L’intelligenza dell’albero di trasmissione di nuova generazione si trova all’interno di un albero di trasmissione standard. Per raggiungere questo obiettivo, "core sensing" ha integrato i suoi sensori intelligenti e l'elettronica di misurazione nella cavità già presente nel componente. Gli estensimetri installati nell'albero motore sono stati forniti individualmente da Hottinger Brüel & Kjaer (HBK) e adattati in modo ottimale alle condizioni ambientali dell'applicazione in termini di dimensioni geometriche, materiale e tolleranza di temperatura.

Il sensore strutturalmente integrato fornisce informazioni in tempo reale altamente precise sulla coppia agente direttamente dall'albero motore. I dati consentono di trarre conclusioni affidabili riguardo alle condizioni dell’albero e dei componenti adiacenti. Gli utenti possono quindi fare affidamento su risultati di misurazione precisi.

HBK ha personalizzato e fornito gli estensimetri torsionali installati nell'albero motore per misurare la coppia e la rosetta a T per misurare la forza assiale. Gli utenti possono fare affidamento su dati precisi relativi alla coppia e alla forza assiale, che vengono supportati da molte variabili di misura aggiuntive per l’intera catena di misura, utilizzando le soluzioni smart di core sensing.

Leggi il case study completo qui

Marketing Coordinator

Heather Wilkins
Telefono: +44 (0) 1223 389 800
E-mail: [email protected]

Scarica il comunicato stampa

Scarica immagine

Informazioni su HBK – Hottinger Brüel & Kjær

Per molti decenni, HBM e Brüel & Kjaer sono stati considerati affidabili in molteplici settori per fornire tecnologie e competenze altamente accurate nei test e misurazioni e nel suono e nelle vibrazioni. HBM come leader di mercato nei test, misurazioni e analisi e Brüel & Kjær come fornitore leader mondiale di soluzioni per la misurazione e la gestione di suoni e vibrazioni.

Le due società hanno ora unito le forze come HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer per formare il principale fornitore mondiale di soluzioni integrate di test, misurazione, controllo e simulazione.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.hbkworld.com