Efficiente nei costi e nei tempi
- Non serve fare spazio nel quadro di comando
- Integrazione facile
- Soluzione di misura economica
Sensori di forza e celle di carico amplificati (N)
Parte del nostro portafoglio prodotti per la misurazione della forza è disponibile come optional con amplificatore integrato. Questo consente ai clienti HBK di scegliere tra trasduttori di forza e sensori di deformazione con i seguenti segnali di uscita:
Le specifiche tecniche degli amplificatori sono perfettamente compatibili con il sensore. A seconda del prodotto scelto, l’amplificatore può essere integrato nel sensore oppure installato nella linea con un alloggiamento a parte. In caso di sensore con elettronica integrata, le dimensioni non differiscono dal modello analogico classico corrispondente.



MINIATURA | STANDARD | GRANDI FORZE | SENSORE DI DEFORMAZIONE | |
| CAPACITÀ NOMINALI | 50 N... 50 kN | 0,5 kN... 200 kN | 200 kN... 10 MN | n.d. |
COMPRESSIONE | C9C | C2 | C6B | SLB700A/06VA |
| TENSIONE E COMPRESSIONE | U9C | U2B | * | SLB700A/06VA |
| OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
| ![]() | ![]() | ![]() |
*Contattaci per trovare un modo per misurare grandi forze di tensione e compressione con una cella di carico attiva.