Sistema di misura con digitalizzatori isolati a fibra ottica
Risultati di prova affidabili, tempi di prova ridotti e costi inferiori - ponete la vostra fiducia nella tecnologia di misura e prova HBM per le prove di impulso ad alta tensione. Offriamo un'innovativa soluzione di misura e prova che utilizza digitalizzatori isolati a fibra ottica.
Il nostro sistema di misura soddisfa la normativa IEC internazionale ed è costituito da componenti perfettamente accordati:
- registratore di transitori,
- attenuatore di impulsi ad alta tensione,
- software di analisi.
Questa soluzione di prova di impulsi ad alta tensione Vi supporta nella misurazione di specifiche forme d'onda. Inoltre, vengono impiegati i più recenti metodi di analisi.
Sono garantite misurazioni rapide ed analisi facili dei risultati di prova. Avvantaggiatevi dei ridotti tempi di prova e dei minori costi!

Configurazione del banco prova per la misurazione di impulsi ad alta tensione, consistente nel ricevitore, trasmettitore, attenuatore di impulsi ad alta tensione e digitalizzatori isolati a fibre ottiche.
Questa configurazione del banco prova offre evidenti vantaggi:
- nessuna connessione elettrica fra i segnali della cella di prova e le apparecchiature alimentate dalla rete nella sala di controllo (sistema di misura e PC),
- nessuna corrente di equalizzazione fra la connessione a terra della cella di prova e la connessione a terra della rete elettrica,
- l'attenuatore di impulsi ed il digitalizzatore funzionante a batterie sono situati nella sala di controllo schermata, perciò minima esposizione ai disturbi elettromagnetici.
I vantaggi per Voi
- Prova di Impulso HV (Alta Tensione)
- Produttività
- Costo di gestione
- Costo per prova
- Accuratezza
- Soluzione personalizzata