Nel sistema che definisce la robusta acquisizione dati mobile, tutto inizia da qui. Il Processore Base di Somat eDAQ (ECPU-PLUS) è il fondamento su cui sono costruiti i sistemi eDAQ.

Specificamente progettata per queste applicazioni, la tensione di alimentazione ha l'ampio campo di 10-55 V=. Anche le batterie in tampone interne proteggono lo eDAQ da cadute o cali di tensione non prevedibili. Lo ECPU-PLUS utilizza le comunicazioni Ethernet ed ospita il suo proprio web server con IP configurabile. Questa combinazione consente allo eDAQ di comunicare comodamente senza fili (wireless) mediante modem WWAN, dispositivi 802.11, o con ponti punto a punto senza fili. Una porta di comunicazione HSS opera col Somat eDisplay per fornire canali operatore in tempo reale ed informazioni sulla prova in un robusto indicatore LCD.

Per gestire i dati di prova, lo ECPU-PLUS ha la capacità di effettuare una vasta gamma di elaborazione dati a bordo. Ciò comprende canali di calcolo personalizzati, trigger, gate, espressioni booleane, ed i Somat DataModes™. Qualsiasi sistema di acquisizione dati può raccogliere una Storia Temporale, ma l'impiego dei Somat DataModes™ consente agli utenti di salvare i dati in molteplici formati facili da gestire e da analizzare, incluso Burst History, Time-at-Level, Event Slice, Peak/Valley ed istogrammi Rainflow.

Per un sistema eDAQ si hanno tre diverse opzioni di memoria: Interna (fino a 32 GB), DRAM (ampliabile a 256 MB) e PCMCIA esterna (fino a 4 GB).

Inoltre, nel Processore ECPU-PLUS ci sono 10 canali I/O Digitali ed 8 canali Contaimpulsi. Quale opzione, si può installare il layer Somat ECOM (ECPU-PLUS-COM), che aggiunge 3 interfaccia di rete CAN dedicate, 1 interfaccia Modulo Bus Veicoli ed una porta di Comunicazione GPS.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 66 x 276 mm
Peso: 3,78 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori:

(1) Alimentazione - D-Sub a 15 poli
(1) Comunicazione - D-Sub ad alta densità a 26 poli
(1) HSS - Presa fissa Somat M8
(1) I/O digitale - D-Sub ad alta densità a 44 poli

Sistema

Ingresso tensione alimentazione: 10 - 55 V=
Fusibili: 10 A, a baionetta per autoveicoli
Batteria in tampone interna
Cadenze di campionamento:
Master Clock Rates

100 kHz = da 0,1 Hz a 100 kHz
98,3 kHz = da 0,1 Hz a 98,304 Hz

Comunicazione

Ethernet: 100 BaseT
Seriale: RS232 fino a 115.200 baud

Memoria

Flash interna:
Standard:
1GB
Ampliabile a: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Memoria esterna: 4 GB
DRAM interna:

Standard: 64 MB
Ampliabile a: 256 MB

Ingressi

I/O digitali:

Minimo: -0,3 V
Massimo: 5,5 V

Contaimpulsi

Numero di Ingressi: 8
Modi contaimpulsi: Pulse Time Period, Pulse Frequency, Duty Cycle e Pulse Rate

In dotazione

(1) Cavo di alimentazione sistema Somat SAC-EPWR15 eDAQ
(1) Cavo di comunicazione Somat SAC-ESR9/XO
(1) Cavo per I/O digitali Somat SAC-EDIO

Opzioni Prodotto

Layer Somat eDAQ Comunicazione Rete Veicoli

Il Layer Somat eDAQ Vehicle Network Communications (ECPU-PLUS-COM) offre (3) interfaccia CAN, (1) modulo interfaccia Bus Veicoli (VBM) ed una porta di comunicazione GPS. Si tratta di un layer estremamente versatile che fornisce la correlazione diretta fra i canali del Bus Veicoli sia con i dati fisici (analogici, termocoppie e frequenze) che col GPS. Per ogni ingresso si possono registrare fino a 254 canali del bus veicoli, consentendo un numero di canali virtualmente illimitato al sistema eDAQ. Diversamente da altri prodotti di acquisizione dati, i canali del bus veicoli non impegnano gli ingressi analogici. Infatti, l'ingresso di tutti i 254 canali avviene direttamente mediante un solo connettore.

L'ECOM può essere usato come un ascoltatore passivo nella rete di controllo o, se necessario, esso può diventare un partecipante attivo effettuando richieste per specifiche informazioni. Viene utilizzato un semplice schema di "mascheratura logica" per identificare i frame richiesti in una banca dati di testi di facile gestione, che identifica dove risiede il messaggio univoco all'interno del frame. Usando questi metodi, non solo si impiegano tempi molto brevi per padroneggiare il loro impiego, ma essi sono facilmente manipolabili usando utensili quali il Microsoft Excel ove i PGN (Parameter Group Numbers), i PID (Parameter Identifiers) e perfino le informazioni con indirizzo diretto possono essere aggiunte o modificate. Il layer è dotato di molte banche dati predefinite quali le J1939 ed OBDII, per cui risulta facile ottenere le informazioni standard con il ‘punta e clicca'.

La porta di comunicazione GPS è progettata per operare con i dispositivi Somat GPS.

Codice Numero Parte (No. Cat.)
Si usa il seguente schema numerico per identificare la configurazione del layer.

ECPU-PLUS: Processore eDAQ ECPU-PLUS
ECPU-PLUS-COM: Processore eDAQ ECPU-PLUS con layer ECOM integrale

Indicatore SoMat eDisplay

Il SoMat eDISPLAY è un robusto indicatore LCD stagno alle intemperie, che fornisce un riscontro in tempo reale all'operatore.
Non conforme CE.

No. Cat.: 1-E-DISPLAY-2

Memoria Esterna (1 GB)

La memoria esterna SoMat External Memory (1GB) (1024MBFLASH) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQ-lite.

No. Cat.: 1-1024MBFLASH-2

Memoria Esterna (2 GB)

La memoria esterna SoMat External Memory (2GB) (2048MBFLASH) è compatibile col sistema acquisizione dati SoMat eDAQ.

No. Cat.: 1-2048MBFLASH-2

Memoria Interna (1 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (1GB) (CF1GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF1GB-INT-2

Memoria Interna (2 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (2GB) (CF2GB-INT) è compatibile con i sistemi acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF2GB-INT-2

Memoria Interna (4 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (4GB) (CF4GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF4GB-INT-2 

Memoria Interna (8 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (8GB) (CF8GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF8GB-INT-2

Memoria Interna (16 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (16GB) (CF16GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF16GB-INT-2

Cavo I/O Trasduttori Digitali

Il cavo per I/O trasduttori digitali SoMat SAC-EDIO Digital I/O Cable (SAC-EDIO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili di uscita liberi prestagnati per il cablaggio di trasduttori.

No. Cat.: 1-SAC-EDIO-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet Hub

Il cavo di comunicazione SoMat E-Ethernet Hub eDAQ Communications Cable (E-Ethernet HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB.

No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet Hub (Seriale)

Il cavo SoMat SAC-ESR9/HUB eDAQ Communications Cable (SAC-ESR9/HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB e connettore D-Sub a 9 poli per la seriale.

No. Cat.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet X/O

Il cavo SoMat E-Ethernet X/O eDAQ Communications Cable (E-Ethernet X/O) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O.

No. Cat.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet X/O (Seriale)

Il cavo SoMat eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial) (SAC-ESR9/XO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O e connettore D-Sub a 9 poli alla seriale.

No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cavo Adattatore di Rete eDAQ, Ethernet Hub

Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (SAC-ESYNCADAPT) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.

Cavo Adattatore di Rete eDAQ, Ethernet Hub (Seriale)

Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (Z-ESYNCADAPT-SC) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub, connettore D-Sub a 9 poli per una comunicazione seriale; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.

Cavo di Sincronizzazione di Rete eDAQ (2 m)

Il cavo SoMat eDAQ Networking Sync Cable (SAC-ESYNC) è un cavo pressofuso di alta qualità, con (2) spine Lemo OB.

Cavo di Rete per Sistema eDAQ

Il cavo SoMat SAC-EPWR15 eDAQ Systems Power Cable (SAC-EPWR15) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili liberi prestagnati.

Alimentatore E-AC/15 – 15-Volt

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard  120 / 240 V∼.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
French
English
German
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Brochures
English
French
German
Manuali operativi
English
English
English
Accessori
English
English
Istruzioni di sicurezza
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multi lingua

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multi lingua

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multi lingua

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multi lingua
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.