- Ogni modulo è un’unità di acquisizione dati
- Mobile e stand-alone per i test su veicolo
- Integrato in tempo reale per i banchi prova
- Portatile, per gli interventi di assistenza
- Installato in modo permanente per il monitoraggio
QuantumX: sistema di acquisizione dati universale e distribuibile
Il sistema di acquisizione dati (DAQ) Quantum X è lo strumento perfetto per tutte le esigenze di prova e misura. Per un'affidabile acquisizione di grandezze fisiche e tecnologie dei sensori diverse, QuantumX è la scelta migliore. Ha la capacità unica di acquisire qualunque segnale e informazione dei sensori.

Flessibile

Affidabile
- Affermato sul mercato da 10 anni e affidabile per migliaia di clienti
- Elevata precisione di misura grazie alla tecnologia brevettata
- Stabilità a lungo termine con certificato di taratura integrato

Facile da usare
- Piccolo e portatile
- Funzionamento intuitivo tramite software HBM catman
- Aperto, per diverse piattaforme: LabView, Visual Studio .NET, DIAdem, CANape, DASYlab, …
Una catena di misura affidabile
Il sistema di acquisizione dati QuantumX, altamente preciso, universale e affidabile, può essere perfettamente combinato con i sensori HBM e il software catman per avere una soluzione completa di test e misura. Dal sensore al software: "collega e misura".

Applicazioni versatili
Test di laboratorio e banco prova
- Prova di durevolezza strutturale
- Test di propulsore, motore, trasmissione nei dinamometri
- Test del sistema meccanico ed elettrico e dei componenti
- Analisi aerodinamica / test nella galleria del vento
Acquisizione dati in mobilità
- Acquisizione in mobilità del carico su componenti meccanici su strade o circuiti in cattive condizioni
- Test della dinamica dei veicoli (handling e sterzo)
- Test di frenata o accettazione
- Monitoraggio generale del veicolo o del tracciato
Test sugli aerei
- Prova di durevolezza strutturale / Test di fatica
- Test della propulsione (spinta, prestazioni, durata)
- Test iron bird
- Test dell’impatto: test di caduta e impatto (uccello, drone)
- Analisi del centro di gravità
Motori elettrici e accumulo di energia
Assistenza/Manutenzione
- Taratura macchina
- Ricerca danni e diagnostica
Monitoraggio strutturale
Storie e testimonianze dei clienti

Sikorsky, una società del Gruppo Lockheed Martin, e HBM hanno concluso l’ORR (Operational Readiness Review – esame di idoneità operativa) per il nuovo sistema di acquisizione dati GEN6 che potrà ora entrare in funzione ufficialmente.
Il nuovo sistema di acquisizione dati GEN6 si basa sul sistema di acquisizione dati distribuibile QuantumX di HBM ed è stato sviluppato in stretta collaborazione con il cliente. Grazie a questo nuovo sistema, i Laboratori di Sikorsky avranno a disposizione nuove importanti funzioni per l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione dei dati.

"Nel nostro processo di selezione, abbiamo ridotto la scelta a quattro sistemi di amplificatori di misura. QuantumX di HBM ci ha convinto nella fase di prova pratica, in particolare per il livello di incertezza di misura decisamente basso.”
Bruno Kanzenbach, Senior Engineer di Toyota Motorsport GmbH (TMG)

“Abbiamo scelto QuantumX perché è stato possibile collegarlo facilmente a tutti i nostri dispositivi. Inoltre, ha un’eccellente capacità di registrazione, sia in termini di ampiezza che di frequenza”.
Matt Williams, Senior Structural Test Engineer di Agusta Westland
Confronto tra i moduli QuantumX
Fate clic sull’immagine a destra per trovare e confrontare i diversi moduli QuantumX.
Scegliete il modulo o il sistema di misurazione giusto per voi in base a numero di canali, frequenza di campionamento o tipo di segnale, come tensione, corrente, tipo di estensimetro ecc.
Una volta trovato il prodotto QuantumX che fa al caso vostro, scorrete la pagina per leggere maggiori informazioni riguardo al modulo scelto.
Fare clic sull’immagine a destra per ingrandirla.
Concetto modulare
Basta collegare un singolo modulo al PC per iniziare a lavorare
Distribuite più moduli e installateli vicino ai punti di misurazione e ai sensori
Scalate diverse centinaia di canali in modo centralizzato per un’elevata densità dei canali
Usate potenti registratori di dati per effettuare test in mobilità autonomi e integrarli nel cloud
Eseguite integrazioni in tempo reale nei banchi prova
Progettate il vostro test con stimolazione del segnale in tempo reale
Integrate qualunque sensore e trasferite il suo valore digitale al CAN o ad un’uscita di tensione analogica (gateway).

Moduli QuantumX
Amplificatore universale MX440B e MX840B
Amplificatore universale a 4 o 8 canali del QuantumX
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Estensimetri full-bridge o half-bridge (frequenza dell’onda portante DC o 4.8 kHz)
- Estensimetro quarter bridge con adattatore
- Trasduttori piezoelettrici alimentati a corrente (IEPE / ICP®)
- Full bridge piezoresistivo
- Termometri di resistenza (PT100 / PT1000)
- Termocoppie (tipi K, N, R, S, T, B, E, J, C)
- Resistore ohmico
- Trasduttori potenziometrici
- Half o full bridge induttivo, LVDT
- Tensione (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Corrente (0 / 4 … 20 mA, 2, 3 o 4 fili)
- Canale 5-8, inoltre: frequenza, contatore, encoder rotativo, SSI
- Bus CAN
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Amplificatore universale MX41OB
Amplificatore di misura a 4 o 8 canali della gamma QuantumX
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Estensimetro half o full bridge (DC o CF con frequenza dell’onda portante 4.8 kHz)
- Estensimetro quarter bridge tramite adattatore
- Trasduttori piezoelettrici alimentati a corrente (IEPE / ICP)
- Full bridge piezoresistivo
- Full o half bridge induttivo
- Tensione (±10 V)
- Corrente ( 0 / 4...20 mA, 2, 3 o 4 fili)
- Uscite di tensione analogiche (±10 V)
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Modulo di misura impulsi e frequenza MX460B
Modulo digitale a 4 canali, altamente dinamico della gamma QuantumX per l’acquisizione di coppia, velocità di rotazione, angolo, posizione e spostamento
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Ingressi di frequenza digitali ad alta risoluzione (ad es. flangia di coppia HBM)
- Contatore impulsi, encoder incrementale, encoder
- Sensori della velocità di rotazione induttivi passivi (accoppiati AC)
- Segnali di modulazione di larghezza impulso (PWM)
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Amplificatore full-bridge MX430B
Modulo di misura a 4 canali bridge della gamma QuantumX per una misurazione precisa dei trasduttori full bridge basati su estensimetro (dinamici, statici)
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Estensimetro full bridge (DC, frequenza dell’onda portante 600 Hz)
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Amplificatore di misura di precisione MX238B
Modulo di misura di precisione a 2 canali della gamma QuantumX per una misurazione precisa quando sono collegati trasduttori basati su estensimetri full bridge
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Estensimetro full bridge (frequenza dell’onda portante 225 Hz)
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Amplificatore bridge basato su estensimetro MX1615B/MX1616B
Amplificatore universale a 16 canali della gamma QuantumX
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Estensimetro half o full bridge (DC o frequenza dell’onda portante 1200Hz)
- Estensimetro quarter bridge (DC o frequenza dell’onda portante 1200 Hz, resistori di completamento 120/350/1000 ohm)
- Tensione (± 10 V)
- Termometri di resistenza (PT100)
- Resistore
- Potenziometro
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Amplificatore universale MX1601B
Amplificatore a 16 canali della gamma QuantumX
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Trasduttori piezoelettrici alimentati a corrente (IEPE / ICP)
- Tensione (±100 mV, ±10 e ±60 V)
- Corrente (0/4 ... 20 mA, a 2, 3 o 4 fili)
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Amplificatore termocoppia MX1609
Amplificatore a termocoppia a 16 canali della gamma QuantumX
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Termocoppie di tipo K (MX1609KB)
- Termocoppie di tipo T (MX1609TB)
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Amplificatore termocoppia isolato MX809B
Amplificatore termocoppia a 8 canali della gamma QuantumX per misurazioni termocoppie isolate e affidabili in ambienti elettrici
Supporta le seguenti tecnologie di trasduttori:
- Tipi di termocoppia K, J, T, B, E, N, R, S, C con collegamento interno per ciascun canale
- Tensione (±5 V)
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Modulo di tensione isolato MX403B
Modulo a 4 canali per misurazioni della tensione con isolamento con la gamma QuantumX
Supporta le seguenti misurazioni:
- Tensione (10, 100 e 1000 V)
- Categorie di misura: 1250 V (non CAT), 1000 V CAT II, 600 V CAT III
Ulteriori informazioni HBMshop Calibra il tuo modulo
Modulo MX471B CAN
Modulo CAN a 4 canali per l'acquisizione di segnali CAN o per l’integrazione della gamma QuantumX in CAN
- Acquisizione sincronizzata di segnali CAN (grezzi o decodificati)
- Trasferimento di segnale misurato su CAN (che genera un file DBC)
- Acquisizione sincronizzata di segnali xCP-on-CAN
- Gateway CAN-to-CAN (isolato elettricamente, re-imballato, conversione di tipo)
- Resistore interno, con terminazione commutabile (terminazione)
Modulo gateway CX27C
Il gateway CX27C agevola una facile integrazione:
- Integrazione in tempo reale dei moduli QuantumX/SomatXR (EtherCAT™ or PROFINET IRT) per regolazione, controllo, monitoraggio e automazione
- Parallel to this, the connection to the measurement software on the PC for
time-synchronous acquisition and analysis of signal data up to 100 kS/s per channel.
Ulteriori informazioni HBMshop
Registratore di dati CX22B-W
Il registratore di dati CX22B-W è il logger di dati perfetto:
- Archiviazione interna dei dati di tutti i segnali dei moduli QuantumX/SomatXR collegati
- Registrazione stand-alone in un formato di dati robusto, esportazione in altri formati
- Funzionalità gateway (LAN, WLAN) al PC
- Potente computazione e analisi del segnale, ad es. conteggio, FFT, potenza elettrica e calcoli dell'efficienza
- Incredibili opzioni di visualizzazione
- Integrazione di foto e videocamere, posizionamento (GPS/GNSS), ruote dinamometriche, stazione meteo
- Segnale e allarmi/notifiche sullo stato del sistema
- Facile controllo (touchscreen, telecomando o tastiera collegata direttamente)
Ulteriori informazioni HBMshop
Modulo MX471B CAN
Modulo CAN a 4 canali per l'acquisizione di segnali CAN o per l’integrazione della gamma QuantumX in CAN
- Acquisizione sincronizzata di segnali CAN (grezzi o decodificati)
- Trasferimento di segnale misurato su CAN (che genera un file DBC)
- Acquisizione sincronizzata di segnali xCP-on-CAN
- Gateway CAN-to-CAN (isolato elettricamente, re-imballato, conversione di tipo)
- Resistore interno, con terminazione commutabile (terminazione)
Ulteriori informazioni HBMshop
Modulo di uscita analogico MX878B
Modulo a 8 canali per l’uscita delle tensioni analogiche nella gamma QuantumX
Il modulo offre le seguenti possibilità:
- 8 uscite di tensione analogiche (± 10V) per l’uscita in tempo reale di qualunque ingresso sensore
- Computazione in tempo reale (matrice, PID, allarmi, ecc.)
- Imposta l’uscita del profilo (armonica o arbitraria)
- Controllo diretto dal livello del PC
Ulteriori informazioni HBMshop
Modulo multiplo / IO MX879B
Modulo multiplo I/O della gamma QuantumX per l’uscita di tensioni analogiche e ingressi/uscite digitali nella gamma QuantumX
Il modulo offre le seguenti possibilità:
- 8 uscite di tensione analogiche (± 10V) per l’uscita in tempo reale di qualunque ingresso sensore
- 32 ingressi/uscite digitali (5 V, 24 V, fino a 500 mA)
- Computazione in tempo reale (matrice, PID, allarmi, ecc.)
- Imposta l’uscita del profilo (armonica o arbitraria)
- Controllo diretto dal livello del PC
Ulteriori informazioni HBMshop
Modulo CAN MX471B
Modulo CAN a 4 canali per l'acquisizione di segnali CAN o per l’integrazione della gamma QuantumX in CAN
- Acquisizione sincronizzata di segnali CAN (grezzi o decodificati)
- Trasferimento di segnale misurato su CAN (che genera un file DBC)
- Acquisizione sincronizzata di segnali xCP-on-CAN
- Gateway CAN-to-CAN (isolato elettricamente, re-imballato, conversione di tipo)
- Resistore interno, con terminazione commutabile (terminazione)
Software catman per l'acquisizione e l’analisi di dati
Il software catman di HBM si integra perfettamente con QuantumX e SomatXR. catman consente una visualizzazione di qualità dei dati del sensore e digitali, memorizza i dati in un robusto formato binario, può essere automatizzato, analizza i dati durante il processo o in modalità post-process e genera report dei test.
Altri pacchetti software compatibili:
- LabVIEW
- Microsoft Visual Studio .NET
- CANape
- DASYLab
Ulteriori informazioni HBMshop

QuantumX provides you supplementary accessories for your measurement applications and projects.
Video e opuscolo QuantumX
Questo video mostra le numerose funzioni di QuantumX.
Questo video mostra come usare il software catman Enterprise per parametrizzare e visualizzare grandi numeri di canali di misura.