L'amplificatore universale ad 8 canali

L'MX840B è un amplificatore universale ad 8 canali della famiglia QuantumX HBM: Sistema di Acquisizione Dati Compatto ed Universale. L'MX840B convince non solo per le sue dimensioni compatte - ma anche per la sua eccezionale flessibilità, prestazioni di misura e facilità d'impiego.

Dovete cambiare frequentemente il vostro compito di misura? Usate molti e differenti sensori? Desiderate essere pronti per il futuro?

L'amplificatore DAQ universale MX840B è la scelta giusta per Voi. I suoi connettori universali rendono l'MX840B ideale per impiegare tutte le più comuni tecnologie dei sensori. Non importa quali principi di misura si desiderino utilizzare e combinare fra loro. 

L'MX840B acquisisce i dati provenienti dai seguenti tipi di trasduttore:

  • Estensimetri (ER) a mezzo e ponte intero
  • Trasduttori piezoelettrici alimentati in corrente
  • Ponti interi piezoresistivi
  • Termoresistenze (Pt100, Pt1000)
  • Termocoppie (Tipi K, N, R, S, T, B, E, J, C)
  • Resistori Ohmici
  • Trasduttori potenziometrici
  • Mezzi e ponti interi induttivi, LVDT
  • Tensioni (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
  • Correnti normalizzate (0 / 4 … mA, 2-/3- or 4-wire configuration)
  • Resistori (PTC, NTC, KTY, ...)
  • Canali 5-8 aggiuntivi: encoder rotativi, misurazione di frequenze, SSI
  • CANbus

Avvantaggiatevi della Advanced Plug & Measure (Inserisci e Misura Avanzata) utilizzando la tecnologia TEDS: decade la necessita di preliminari parametrizzazioni e configurazioni complesse. Potete iniziare a misurare immediatamente riducendo in modo sostanziale il tempo di configurazione.  

MX840B acquires data provided by the following transducer types:

  • Strain gauge half or full bridge
  • Current-fed piezoelectric transducers
  • Piezoresistive full bridge
  • Resistance thermometers (PT100, PT1000)
  • Thermocouples (Types K, N, R, S, T, B, E, J, C)
  • Ohmic resistor
  • Potentiometric transducers
  • Inductive half or full bridge, LVDT
  • Voltage (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
  • Standardized Current (0 / 4 … mA, 2-/3- or 4-wire configuration)
  • Resistors (PTC, NTC, KTY, ...)
  • Channel 5-8, in addition: rotary encoder, frequency measurement, SSI
  • CANbus

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Chinese
Japanese
German
Brochures
English
Simplified Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
Manuali operativi
Multi lingua
Multi lingua
German
Italian
English
Chinese
Japanese
English, German
English, German
German, English
English
Italian
Accessori
English, German
German, English
Italian
English
German, English
Italian
German, French, English
Multi lingua
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Tech Notes

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

English

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English

Numeri di Catalogo

1-MX840B

1-MX840-PAKEASY
1-MX840-PAKAP

Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.