Per l'analisi del campione di prova e l'automazione in tempo reale con Ethernet, EtherCAT, PROFINET o XCP-on-Ethernet in parallelo.
QuantumX CX27C: Automazione in tempo reale del banco prova – per adattarsi perfettamente a entrambi gli scenari
Il modulo gateway QuantumX CX27C è fondamentale per diverse configurazioni di catene di misura, senza compromessi.
Consente sia l’analisi metrologica sincrona del campione di prova che l’integrazione con automazione del banco prova, quindi anche i test in tempo reale.
È possibile acquisire simultaneamente fino a 24 moduli QuantumX o SomatXR e integrare fino a 199 segnali, in parallelo e in tempo reale. Il modulo gateway CX27C è particolarmente flessibile, grazie alle diverse possibilità di integrazione dei dati:
- Integrazione via Ethernet TCP/IP nel software di acquisizione dati catman o in qualunque altro software
- Integrazione in tempo reale tramite EtherCAT o PROFINET IRT
- Integrazione tramite XCP-on-Ethernet in qualunque software CAL

Integrazione rapida e semplice di QuantumX
È disponibile una vasta gamma di opzioni di sincronizzazione, come EtherCAT™, PROFINET o Ethernet IEEE1588:2008 PTPv2 e NTP per integrare in modo rapido e semplice il potente sistema di acquisizione dati QuantumX in un gran numero di ambienti di prova.
Il gateway CX27C rende QuantumX ideale per le seguenti applicazioni:
- Durata strutturale e termica
- Motore e trasmissioni
- Sviluppo di nuove funzioni per le unità di controllo
Elevata flessibilità
- Raccolta di dati di misura con QuantumX e catman
- Integrazione in tempo reale (EtherCAT o PROFINET IRT) tramite XCP-on-Ethernet
- Canali universali che consentono l’uso di qualunque sensore
- Ideale per rispondere ai requisiti sempre mutevoli e ai compiti più difficili

Elevate prestazioni
Capacità di trasmissione dati 2 MS/s Ethernet
199 segnali in tempo reale in parallelo su una griglia temporale suddivisa in millisecondi
Funzionamento parallelo unico di 4 collegamenti bus, ad es.
- EtherCAT + Ethernet
- PROFINET + Ethernet
- EtherCAT e XCP-on-Ethernet
- CX27C multiplo in un unico sistema: EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
- XCP-on-Ethernet e CAN FD con MX471C

Elevata capacità di trasmissione dati in parallelo grazie ai due percorsi dei segnali
Rapida configurazione
- Configurazione automatica grazie alla mappatura automatica
- Opzioni di sincronizzazione multiple (PTPv2, EtherCAT, PROFINET, FireWire…)
- Software di configurazione gratuito e facile da usare (MX Assistant)
- Ideale per le mansioni sempre mutevoli e per i compiti più difficili

Rapida integrazione del segnale con parametrizzazione automatica dei canali (TEDS) e mappatura automatica.
CAD Drawings and CAD Models
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Documentazione tecnica
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| CX27C - Data Sheet | English | |||
| CX27C - Datenblatt | German | |||
| Brochures | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CX27C Gateway - Operating Manual | English, German | |||
| Accessori | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis
This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet. | English | |||
|
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||