Risultati precisi grazie ai singoli collegamenti a freddo e alla linearizzazione opzionale
QuantumX MX1609KB e QuantumX MX1609TB: per misurazioni della temperatura altamente dinamiche fino a 600 Hz per canale
I moduli per termocoppia QuantumX MX1609KB e QuantumX MX1609TB misurano la temperatura con una precisione fino a ± 0,5 K. Il loro brevissimo tempo di risposta li rende ideali per le misurazioni nel settore Ricerca e Sviluppo. Con 16 prese per connettori isolate elettricamente, liberamente scalabili, QuantumX MX1609KB e QuantumX MX1609TB acquisiscono un’immagine multidimensionale della configurazione del lavoro, ad esempio in modelli climatici complessi.
I dispositivi sono perfettamente integrati nella gamma QuantumX e possono essere facilmente collegati ai sistemi preesistenti con Ethernet e Firewire. Quantum MX1609KB è adatto per termocoppie di tipo K, per misurare temperature tra –100 e +1300°C. QuantumX versione MX1609TB – per trasduttori di tipo T funziona in maniera particolarmente lineare tra –50 e +200°C e fornisce risultati ancora più precisi in questo intervallo di misura. La serie Quantum MX1609 offre la massima qualità ad un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Per compiti più difficili in un ambiente elettrico, è disponibile il modulo di acquisizione dati isolato per termocoppia QuantumX MX809B.
- Precisione: Fino a ± 0,5 K
- Frequenza di campionamento: Fino a 600 Hz per canale
- Ingressi di misurazione: Mini presa termica tipo K (verde) or T (marrone)
Misurazioni precise
- Misurazioni con precisione entro ± 0,5 K
- Condizionamento del segnale ottimizzato con collegamenti a freddo direttamente su ogni presa
- Acquisizione dati con resistenza alle interferenze con canali isolati elettricamente
- Risultati a bassa rumorosità grazie ai filtri attivi low-pass (Bessel, Butterworth)
- Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM

Per mansioni complesse
- Tempi di reazione rapidi per misurazioni della temperatura altamente dinamiche
- Immagini di misurazione multidimensionali con 16 canali scalabili individualmente
- Risultati dettagliati con frequenze di campionamento fino a 600 Hz per canale

Per misurazioni multidimensionali con 16 canali configurabili individualmente
Facile integrazione
- Perfettamente integrato nella gamma Quantum
- Connessione ottimale con le interfacce Ethernet e Firewire
- Ampia scelta di accessori, cavi, driver e catman software

Subito pronto all’uso
Misurazione della temperatura intelligente e precisa con le termocoppie
Mini connettori termici con chip RFID o "wireless TEDS” integrati.
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX1609B CAD step files | ||
| QuantumX MX1609B Accessories CAD step files |
Versioni disponibili
- QuantumX MX1609KB: Modulo di acquisizione dati a 16 canali per termocoppie di tipo K
Buy Here
- QuantumX MX1609TB: Modulo di acquisizione dati a 16 canali per termocoppie di tipo T
Buy Here
- SomatXR MX1609KB-R: Modulo di acquisizione dati ultra robusto da 16 canali da usare in ambienti ostili, supporta termocoppie di tipo K
Buy Here
Documentazione sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| QuantumX MX1609KB - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX1609KB - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX1609KB - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX1609KB - 数据表 | Chinese | |||
| QuantumX MX1609TB - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX1609TB - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX1609TB - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX1609TB - 数据表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| Accessori | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - Highly Accurate and Dynamic Temperature Measurement With Thermocouples
This TECH NOTE describes typical requirements and its solution for highly accurate and dynamic temperature measurement using thermocouples in research and development and state off the art measurement technology from HBM achieving absolute temperature accuracy of +/- 0,5 K with data rates up to 500 Hz per channel. | English | |||
|
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi lingua | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||