Risultati esatti grazie a alta risoluzione e riduzione del rumore
QuantumX MX410B: Segnali del sensore di misura fino a 200 Ks / S
L’amplificatore di misura universale a 4 canali QuantumX MX410B permette un’acquisizione particolarmente rapida e precisa dei dati misurati. Offre un’ampia gamma di applicazioni e un ottimo rapporto costo-rendimento.
MX410B è un modulo della serie QuantumX che permette di misurare grandezze meccaniche quali forza, dislocazione, pressione e accelerazione, oltre a vibrazione e suono, in maniera estremamente rapida e precisa.
MX410B può essere utilizzato come strumento stand-alone o in combinazione con altri moduli QuantumX per garantire la massima scalabilità. I campi di applicazione dell’amplificatore di misura comprendono la costruzione di macchinari, i settori aerospaziale e dell’automotive e la ricerca, ad esempio in crash test o analisi delle vibrazioni, compresi test acustici aggiuntivi e analisi della pressione sonora. L’ampiezza di banda alta (160 dB) del segnale di MX410B permette all’amplificatore di misura di acquisire vibrazioni e suoni con una precisione elevata.
Inoltre, il modulo DAQ consente di implementare una catena di misura completa, dal sensore all’analisi dei dati, passando attraverso il software. L’amplificatore di misura QuantumX MX410B offre precisione elevata e un ottimo rapporto costo-rendimento: costituisce quindi una soluzione estremamente economica per compiti di misura complessi e altamente dinamici.
- Classe di precisione: fino a 0,05%
- Frequenza di campionamento per canale: fino a 100 kS/s
- Frequenza di campionamento in modalità a due canali: fino a 200 kS/s
- Ampiezza di banda del segnale: 40 kHz
Risultato preciso
- Un convertitore AC/DC con risoluzione molto elevata (24 bit) che semplifica le misurazioni sincrone e in parallelo
- Eliminazione del rumore
- Filtro passa basso opzionale (Bessel e Butterworth) da 0,1 a 20.000 Hz
- Le routine AutoCal permettono la compensazione del 100% delle lunghezze dei cavi, oltre che della temperatura
- Calcolo in tempo reale di valori picco e RMSCertificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
Integrazione rapida
- Integrazione rapida e sicura grazie a ingressi isolati dal punto di vista elettrico
- Facile installazione del trasduttore grazie a TEDS
- Liberamente scalabile tramite l’uso di moduli QuantumX aggiuntivi, distribuiti o centralizzati
- Quattro uscite analogiche in tempo reale con risoluzione a 16 bit e bassa latenza
Integrazione facile e elevata scalabilità come modulo della serie QuantumX
Uso universale
- Quattro ingressi che possono essere configurati singolarmente
- È possibile connettere fino a sei tipi di trasduttori per canale
- Compatibile con i seguenti tipi di trasduttori: estensimetri con configurazione half bridge e full bridge, half bridge e full bridge induttivi, tensione, corrente e IEPE (ICP)
- Software di analisi avanzato catman
- Trasmissione dati facile tramite Ethernet
- Ampia gamma di tensione di alimentazione (cc) da 5 a 24 V configurabile per ogni canale
Soluzione di misura universale con selezione completa di trasduttori e software di analisi potente
HBM catman: più di una semplice acquisizione dati
Il software di acquisizione dati catman semplifica l’acquisizione, la visualizzazione e l’analisi dei dati di misura.
Disponibile anche in versione robusta
- SomatXR MX411B-R: Modulo di acquisizione dati universale ultra-robusto per compiti di misura altamente dinamici.
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
QuantumX MX410B CAD step files | ||
QuantumX MX410B Accessories CAD step files |
QuantumX MX410: letteratura sul prodotto e download
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
QuantumX MX410B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX410B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX410B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX410B - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuali operativi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accessori | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide | French, German, English | |||
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter | English, German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multi lingua | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multi lingua | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| Multi lingua | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multi lingua | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multi lingua | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multi lingua | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multi lingua | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multi lingua | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | Multi lingua | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multi lingua | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - Noise Analysis using QuantumX and catmanAP
This TECH NOTE shows the possibilities and potential in using one single solution for your projects acquiring all crucial quantities - mechanical, thermal, electrical, noise, visual and position over to data storage, analysis and reporting using QuantumX and catmanAP software. | English | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | Multi lingua | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||