Dosaggio esatto, trattamento accurato ...

I risultati di misura precisi sono un obbligo.

I prodotti medicali sono soggetti a requisiti particolarmente elevati in quanto non solo i dottori ed il personale medico, ma anche i pazienti devono avere fiducia in essi. Che sia richiesto il dosaggio di un farmaco in funzione del peso del paziente oppure la regolazione della pressione durante un massaggio cardiopolmonare - sono essenziali dei risultati di misura esatti.

Le società di ingegneria medicale in tutto il mondo si affidano alla tecnologia di misura HBM. Anche voi potete sfruttare i maturi ed innovativi prodotti con sicurezza certificata! Quale leader mondiale della tecnologia e del mercato, la HBM offre prodotti per l'intera catena di misura:

Ingegneria medicale con la HBM: i vantaggi per Voi 

La tecnologia di misura di alta qualità è una componente importante per lo sviluppo innovativo e l'ottimizzazione dei processi nella ingegneria medicale. Con la HBM avrete il giusto partner per ottenere  

  • tecnologia di misura da una sola fonte,  
  • soluzioni personalizzate della tecnologia di misura, 
  • risultati di misura affidabili e significativi. 

Soluzioni per le vostre applicazioni

Avete qualsiasi altra richiesta?

Saremo lieti di aiutarvi - sia per telefono che mediante il nostro sito web.

Contattate la HBM

PW27 - Cella di carico igienica

  • Certificata EHEDG
  • Progettata per gli aspetti igienici
  • Struttura igienica per la massima sicurezza
  • Adatta per ambienti umidi ed aggressivi
  • Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
  • Carico nominale 10 kg e 20 kg
  • Facile da pulire (easy to clean)
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.