Soluzioni della tecnologia di misura per applicazioni medicali

Poiché il progresso medico tecnologico apre sempre nuove strade concernenti la diagnostica, il trattamento e la terapia, il rateo delle innovazioni è in costante crescita. Sicurezza, affidabilità, efficienza, comfort, funzionalità - sono i requisiti sempre più frequentemente proposti agli sviluppatori dei dispositivi di ingegneria medicale.

Dai sensori agli amplificatori ed ai software - alla HBM potrete trova la giusta soluzione per la vostra applicazione. Approfittate degli oltre 60 anni di esperienza nell'ingegneria di misura! Oltre ai prodotti standard di alta qualità, noi sviluppiamo anche innovative soluzioni individuali collaborando con Voi. 

Molteplici opzioni di applicazione

I nostri prodotti vengono largamente impiegati nel settore dell'ingegneria medicale. Ecco alcuni esempi ...

  • Bilancia per sacche di sangue: monitoraggio del volume di sangue 

    Le bilance per sacche di sangue controllano ed interrompono il processo di donazione in funzione del volume specificato dalla banca del sangue. Per tale applicazione vengono sovente usate le celle di carico da piattaforma del tipo PW4.

  • Dosaggio dei prodotti farmaceutici: produzione asettica con le celle di carico igieniche 

    La produzione asettica di farmaci, alimenti od altri prodotti sensibili impone i requisiti più stringenti sulla sicurezza e sull'igiene. La cella di carico igienica PW27 soddisfa tali requisiti.

  • Pompe da infusione: Determinazione della pressione sullo stantuffo della siringa 

    Si utilizzano le pompe da infusione per la somministrazione di infusioni intravenose. Per monitorare la pressione sullo stantuffo della siringa si usano speciali celle di carico ad estensimetri.

  • Separazione del sangue: misurazione volumetrica dei componenti del sangue 

    Il volume dei singoli componenti del sangue quali i globuli rossi e bianchi od il plasma, viene misurato durante la separazione del sangue mediante celle di carico da piattaforma.

  • Dinamometri per mani e dita: misurazione delle forze di flessione e di estensione 

    Con il dinamometro HFD 200 per mani e dita, i medici dispongono di un sistema per la diagnosi e la riabilitazione degli arti umani. Le forze di flessione ed estensione della mano vengono misurate dai trasduttori di forza HBM integrati nel dispositivo.

 

Opzioni delle applicazioni

  • Donazioni del sangue
    Monitoraggio del volume del sangue
  • Dosaggio dei prodotti farmaceutici
    Produzione asettica con le celle di carico igieniche
  • Pompe da infusione
    Determinazione della pressione dello stantuffo della siringa
  • CPR
    Monitoraggio della forza di pressione
  • Dinamometri per mani e dita
    Misurazione delle forze di flessione ed estensione della mano

Soluzioni definite dal cliente

  • Soluzioni innovative personalizzate
  • Rapida realizzazione con prototipizzazione veloce
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.