Il modulo bus QuantumX CAN FD MX471C consente l’integrazione simultanea di un numero massimo di quattro reti CAN o CAN FD nel sistema di acquisizione dati QuantumX e può essere espanso fino al numero di moduli necessario.
Questo modulo è in grado di ricevere qualunque segnale da CAN FD, CAN, CCP, xCP-on-CAN/FD, J1939, ISOBUS o CANopen e, combinato con moduli di input di misurazione analogici, più il registratore dati, è ideale come registratore CAN FD per i test in mobilità su veicoli o le mansioni di monitoraggio flotta. A tale scopo, tutti i segnali possono essere acquisiti come flusso di segnali grezzi e decodificati nel PC o nel software di registrazione. Tutti i segnali acquisiti possono anche essere decodificati in tempo reale e trasferiti a uscite di tensione analogiche (MX878B) oppure, per esempio, a un bus di campo basato su Ethernet (CX27C) per l’integrazione nel banco prova.
La modalità CAN gateway consente di trasmettere fino a 200 segnali di ingresso analogici al sistema di automazione, un modo semplice per integrare le nuove apparecchiature nei test su banchi prova preesistenti o in qualunque registratore mobile o apparecchiatura di prova. Per questo motivo, tutti i segnali possono essere codificati in tempo reale, il che consente latenze minime di < 1 ms.
MX471C agisce anche come gateway Ethernet. In questo modo, qualunque segnale proveniente dai moduli MX direttamente collegati può essere trasferito a Ethernet e a un PC o registratore.
Inoltre, i messaggi possono essere divisi, secondo necessità, e riassemblati, ad esempio per configurare un gateway CAN-2-CAN gateway.