Modulo CAN bus QuantumX MX471B per integrare facilmente fino a 4 reti CAN

Il modulo CAN bus QuantumX MX471B consente l’integrazione simultanea di un numero massimo di quattro reti CAN nel sistema di acquisizione dati QuantumX e può essere espanso secondo le esigenze. Il modulo, abbinato a moduli di misura analogici, è perfetto per l’uso sui test di veicoli mobili e come gateway di misura sul banco prova.

Unico al mondo: Grazie alla struttura modulare, si può integrare simultaneamente un qualunque numero di nodi CAN e si può acquisire un qualsivoglia numero di segnali CAN.

La potente modalità Gateway del modulo consente di trasmettere fino a 200 segnali di ingresso analogici o digitali al sistema di controllo del banco prova o a qualunque registratore di dati. Ciò consente di integrare QuantumX come sistema stand-alone. Inoltre, i messaggi possono essere divisi secondo necessità e ricomposti, ad esempio per configurare un gateway CAN-2-CAN.

Con il canale nella modalità registratore, qualunque numero di segnale, come velocità veicolo, posizione del volante, comando dei freni, ecc. può essere acquisito simultaneamente con gli ingressi analogici CAN bus e usato, ad esempio, per l'archiviazione e l’analisi dei dati. Tutti i segnali acquisiti possono anche essere emessi in tempo reale (analogici o digitali, ad es., EtherCAT).

 

 

MX471B supporta le seguenti funzioni:

  • Frequenza dei dati: Fino a 1 MBit/s
  • Protocolli: CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN, J1939
  • Interfacce: Ethernet, FireWire, integrazione con backplane

HBMshop

Potente

  • Integrazione sincrona di un numero massimo di quattro canali CAN con elevato numero di segnali
  • Un unico dispositivo per ricevere i dati, cambiare il tipo di dati e la compilazione e inviarli
  • Alte velocità di trasferimento dati fino a 1 MBit/s
white check mark in green circle

Ricezione e trasmissione del segnale con un’elevata capacità di trasmissione dei dati

 

 

Elevata connettività

  • Integrazione efficiente di un numero massimo di quattro reti CAN
  • Compatibile con molti protocolli, come CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN e J1939
  • Facile collegamento via Ethernet o FireWire
white check mark in green circle

Flessibile integrazione in diverse reti grazie ai numerosi protocolli supportati

 

 

Utilizzo universale

  • Quattro canali singoli configurabili e isolati elettricamente
  • Ideale per misurare con diversi sistemi CAN bus (canali configurabili individualmente)
  • Generazione di pacchetti e trasmissione di ingressi analogici tramite messaggi CAN (modalità Gateway)
  • Ampia gamma di accessori: cavi, connettori, driver e un pacchetto software
white check mark in green circle

Registrazione sincrona di segnali bus, completamente sincrona con i dati del sensore analogico forniti da altri moduli MX, grazie all’integrazione ottimale nella gamma QuantumX

 

 

Comodo e rapido: ordinate gli accessori QuantumX online!

QuantumX accessories HBMshop

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Chinese
Japanese
German
Brochures
English
English (US)
German
Portuguese
Japanese
Chinese
Manuali operativi
English
English
German
English
Japanese
Chinese
English, German
English, German
Italian
Accessori
Italian
English
English
German
German, English
Italian
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Russian
Russian
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati