Genesis HighSpeed: offerte in corso per il tuo sistema di acquisizione dati
Per i tuoi test impegnativi puoi contare sulla migliore tecnologia di acquisizione dati di Genesis HighSpeed. Con le nostre offerte puoi passare alla versione più recente di Genesis HighSpeed e beneficiare degli ultimi aggiornamenti.
Opzioni di permuta
Trade In Board | Description | Recommended Upgrade | Discount |
1-GN810-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN811-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN812-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN813-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN814-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN401-2 | Fiber Optic Receiver | 1-GN1202B | 20% |
1-GN402-2 | Fiber Optic Receiver | 1-GN1202B | 20% |
1-GN610 | High Voltage | 1-GN610B | 20% |
1-GN611 | High Voltage | 1-GN611B | 20% |
Please note that an upgraded card may also need a mainframe upgrade. Contact your local sales representative for more information.
Any Vision / Odyssey / Dimension card also applies to this trade-in offer
Trade In Mainframe | Description | Recommended Upgrade | Discount |
GEN2i | Mainframe with integrated PC and 2 slots | GEN3iA | 10% |
GEN5i | Mainframe with integrated PC and 5 slots | GEN7i | 10% |
GEN7t | Tethered mainframe with 7 slots | GEN7tA | 10% |
GEN16t | Tethered mainframe with 16 slots | GEN17tA | 10% |
Trade-in your mainframes and benefit from many advantages:
- 2 x PTPv2 ports for time synchronization
- Standard connection for Master / Slave (needs SFP)
- Direct network access to local SSD (Perception software not required)
- New interfacing options (e.g. compatible with EtherCAT bus output)
- Support for GEN DAQ API
Please note that an upgraded mainframe may also need new acquisition cards. Contact your local sales representative for more information.
Any Vision / Odyssey / Dimension mainframe also applies to this trade-in offer
Come ottenere un nuovo prodotto in 3 passaggi
1. Contatta il tuo tecnico commerciale utilizzando il modulo sottostante per l'offerta.
2. Riceverai nuove carte con uno sconto del 15% o mainframe con uno sconto del 5%.
3. Le vostre attuali apparecchiature saranno riciclate da HBK.
Ulteriori informazioni
Disclaimer: Questa offerta non può essere cambiata con un rimborso contanti. Non può essere utilizzata in combinazione con altre offerte. Questa offerta non è valida per strumentazioni personalizzate. La precedente strumentazione deve essere restituita a HBK entro 30 giorni. HBK può ritirare o sospendere questa offerta in qualsiasi momento senza preavviso. L'offerta di permuta si applica solo quando il cliente accetta lo scambio dell'hardware secondo i criteri della promozione. Per i casi in cui l'unità di permuta non viene presentata, verrà addebitato il prezzo pieno per il nuovo articolo. Per ulteriori informazioni su questa offerta di permuta, inclusi i criteri di sconto completi, si prega di contattare l'ufficio vendite HBK locale.