La cella di carico a torsione anulare RTN copre l'ampia gamma di portate da 1 t a 470 t. Essa fornisce una soluzione perfetta per ogni tipo di piattaforma, pesa a ponte e pesatura di serbatoi per le industrie di ingegneria del processo.

Acciaio inossidabile, incapsulazione ermetica confacente alla massima classe di protezione, ed anche diverse versioni per aree antideflagranti secondo le ultime Direttive ATEX sono un argomento persuasivo.

  • Grande segnale di uscita da 2,85 mV/V
  • Piccolo minimo campo di applicazione Y = 20.000
  • Bassa potenza assorbita
  • Resistenza di ingresso 4.400 Ohm
  • Minima influenza possibile delle forze laterali sul valore di misura
  • Gamma completa di accessori di montaggio idonei anche ai requisiti più esigenti

Cella di carico a torsione anulare RTN: I vantaggi

  • La resistenza di uscita di 4 kOhm è molto alta, perciò assorbe pochissima corrente. Pertanto la RTN è perfetta per le applicazioni mobili funzionanti a batterie.
  • Gli estensimetri anulari reagiscono al carico proveniente da tutte le direzioni. La RTN registra perciò i carichi che andrebbero persi con le celle di carico a colonna.
  • Con 2,85 mV/V la RTN possiede un segnale di uscita molto alto, perciò un elevato rapporto segnale disturbo ed accuratezza molto alta.

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
German
Manuali d’istruzione
Italian
German, French, English
Certificati
Multi lingua
Multi lingua
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua

Ex I M1

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati