Cella di carico RTN ad anello torsionale per carichi pesant Cella di carico RTN ad anello torsionale per carichi pesant | HBM

Celle di carico RTN ad anello torsionale: pesatura precisa fino a 470 tonnellate

Sono disponibili diverse versioni di cella di carico RTN ad anello torsionale per una vasta gamma di capacità massime (fino a 470 tonnellate) con un peso molto ridotto. Sono adatte a qualunque tipo di pesatura e per ampie bilance a piattaforma. Tra le applicazioni tipiche vi sono la costruzione di bilance per autocarri. Diversamente da altre celle di carico di questo tipo, le celle di carico RTN grazie all’uso di esclusivi estensimetri a forma di anello riducono in modo significativo gli effetti dei carichi trasversali e laterali.

La loro elevata resistenza d’ingresso e il ridotto consumo di potenza consentono l’uso di unità di valutazione alimentate a batteria per prendere le misure. La versione per le alte temperature disponibile come optional (fino a 110 °C) è perfetta per l’uso sulla tecnologia per fonderie. RTN può essere usata in condizioni di elevata umidità estrema, oltre che all’esterno, grazie all’elevato grado di protezione IP68/IP69K. Le versioni IECEx-ATEX sono disponibili per l’uso in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.

  • Capacità massima: da 1 t a 470 t
  • Classe di precisione: fino a C3
  • Grado di protezione: IP68/IP69K

Alta precisione di misura

  • Alta precisione e alto rapporto segnale-disturbo, grazie al segnale di uscita da 2,85 mV/V
  • Eccellente compensazione dei carichi trasversali, grazie allo speciale design e all’uso di estensimetri a forma di anello.
  • Elevata resistenza d’ingresso (> 4,350 ohms) per un ridotto consumo di corrente
  • Omologato per il sistema di pesatura fino a 3.000 d (OIML R60)

Alta precisione - grazie alle eccezionali proprietà tecniche

Elevata robustezza

  • Ampia gamma di temperatura, da -30 °C a +80 °C (come optional fino a +110 °C)
  • Corpo di misurazione in acciaio inox
  • Resistenza alle sostanze chimiche
  • Cavi di ampia sezione, che non risentono della temperatura
  • Sono disponibili versioni adatte alle aree esplosive (ad es. IECEx AI 1/21)
  • Optional: cavo privo di alogeni per l’uso in aree difficili
  • Optional: resistente all’umidità permanente, grazie al grado di protezione IP69K

Ideale per gli ambienti ostili - grazie al design in acciaio inox, elevato grado di protezione IP68 (come optional: IP69K) e protezione dalle esplosioni.

Ampia gamma di applicazioni

  • Altezza molto ridotta
  • Ottimizzata per la connessione parallela con compensazione del carico decentrato
  • 14 capacità massime disponibili
  • Cavi diversi e di diversa lunghezza disponibili
  • Disponibile come modulo di pesatura completo RTN/M, per una facile integrazione meccanica

 

 

Uso flessibile in molte applicazioni - grazie a versioni del prodotto e accessori diversi

CAD Drawings and CAD Models

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Ampia gamma di accessori disponibili

  • Montature in elastomero
  • Montature oscillanti

Opzioni disponibili: 

  • Versioni a prova di esplosione secondo diversi standard
  • Cavi diversi e di diversa lunghezza
  • Gamma di temperatura per il funzionamento fino a +110°C 
  • Disponibile anche come modulo di pesatura RTN/M

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
RTN - Caractéristiques technique French
RTN - Data Sheet English
RTN - Datenblatt German
RTN - Technical Drawing Elastomer mount 150 t -470 t English, German
RTN - Technical Drawing Elastomer mount VEN 1 t - 100 t English, German
RTN - Technical Drawing Pendulum mount VPN 1 t -100 t English, German
RTN - Technical Drawing Pendulum mount VPN 150 t - 470 t English, German
RTN - Технический паспорт Russian
RTN - データシート Japanese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
RTN - Mounting instructions French, German, English
RTN - Mounting instructions Portuguese
RTN - руководство Russian
Guida rapida - Manuale
RTN - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Istruzioni di sicurezza
RTN - Note sulla sicurezza English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
RTN - OIML Certificate English
RTN - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
RTN - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.