Chiave per dadi esagonali M8
La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.
Somat ELBRG - Somat eDAQlite - Layer Ponti
Il Somat eDAQlite Bridge Layer (ELBRG) offre quattro ingressi analogici differenziali a basso livello campionati simultaneamente, con connettori indipendenti. Layer estremamente versatile, la Scheda Ponte opera con trasduttori amplificati e non amplificati, compresi gli estensimetri, gli accelerometri, i trasduttori di pressione, le celle di carico, ed altri segnali analogici generici.
Lo ELBRG fornisce un eccellente condizionamento estensimetri col supporto di 1/4, 1/2 e ponti interi. Il bilanciamento automatico, l'impostazione del guadagno, la cadenza di campionamento selezionabile da software, l'alimentazione e la filtratura digitale, semplificano l'impostazione dei canali di deformazione. Sono disponibili numerose opzioni di taratura, compresi il valore definito, il valore esterno, quello multipunto e la taratura shunt con utensili software incorporati. Sono compresi anche quattro resistori per la taratura shunt, con direzione dello shunt selezionabile da software.
Dimensioni (l x h x p): 175 x 17,6 x 143 mm
Peso: 0,42 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (4) Prese a baionetta Somat M8
Campo:
Minimo fondo scala: ± 625 μV
Massimo fondo scala: ± 10 VRisoluzione: ADC da 16 bit, lungo il campo di fondo scala specificato
Cadenza di Campionamento: Impostabile indipendentemente100 kHZ Master Clock= da 0,1 Hz a 100 kHz
98,3 kHz Master Clock= da 0,1 Hz a 98.304 HzFiltratura:
Analogica: 25 kHz, filtro passa-basso Butterworth ad 8 poli
Digitale: Selezionabile da software; Butterworth ad 8 poli e Lineare in FaseCondizionamento Estensimetri:
Supportati: estensimetri a 1/4, 1/2 e ponte intero
Alimentazione: 5 V (Bipolare ± 2,5 V) o 10 V (Bipolare ± 5 V)
Resistenza Ponte:1/2 e Ponte Intero: da 100 a 10.000 Ω.
1/4 di Ponte: Resistore di completamento; specificato per 350 Ω (ELBRG-350) o 120 Ω (ELBRG-120)Quattro resistori di taratura shunt per canale:
50 kΩ
100 kΩ
200 kΩ
500 kΩDirezione dello shunt selezionabile: ascendente (da -Sig a -Ex), discendente (da -Sig a +Ex)
(4) Cavi Trasduttore Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)
Per identificare la configurazione del layer viene usato il seguente schema numerico.
ELBRG - XXX
eDAQ-lite Layer ELBRG
Resistore di Completamento per 1/4 di Ponte
120 Ω
350 Ω

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard 120 / 240 V∼.
Cliccate qui per scaricare i file di software per Somat eDAQlite