Il Somat eDAQlite Simultaneous High Level Layer (ELHLS) offre quatto ingressi analogici differenziali campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti. In un singolo sistema eDAQlite si possono aggiungere fino ad otto layer ELHLS, per complessivi 32 canali. La messa in rete di più eDAQs rende il numero di canali sincroni ELHLS virtualmente illimitato.

Lo ELHLS può gestire intrinsecamente qualsiasi ingresso analogico da ± 80 V e, insieme ai moduli di condizionamento Somat SMART, diventa un layer realmente multiscopo. Con questo layer si può praticamente utilizzare qualsiasi ingresso — termocoppie, estensimetri, accelerometri, microfoni, o trasduttori amplificati e non amplificati. La cadenza di campionamento selezionabile da software, l'alimentazione del trasduttore e la filtratura digitale, semplificano l'impostazione di ogni canale. Sono disponibili numerose opzioni di taratura, compreso il valore definito, il valore esterno, quello multipunto ed anche la taratura shunt, con gli utensili software incorporati offerti dal Modulo SMART Deformazione (Strain).

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 180 x 20 x 140 mm
Peso: 0,42 kg
Temperatura: da -20 a 65° C
Connettori: (4) prese Somat M8 a baionetta

Ingressi

Campo:

Minimo a fondo scala: ± 62,5 mV
Massimo a fondo scala: ± 80 V

Impedenza d'ingresso:

10 MΩ = Per campi fino a ± 10 V
100 kΩ = Per campi fino a ± 10 V

Risoluzione: ADC da 16bit, per il campo di fondo scala specificato
Cadenza di Campionamento: impostabile indipendentemente

100 kHz Master Clock = da 0,1 Hz a 100 kHz
98,3 kHz Master Clock = da 0,1 Hz a 98.304 Hz

Alimentazione Trasduttore:

da 4 V a 15 V in incrementi di 1 V; 24 V
400 mW per canale

Filtratura:

Analogica: 25 kHz, filtro passa-basso Butterworth ad 8 poli
Digitale: Selezionabile da software; Butterworth da 8 poli e Lineare in Fase

In dotazione

(4) Cavi Trasduttore Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Modulo di Condizionamento Segnale Tipo ICP

Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Modulo Deformazione SMART

Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.

Modulo Termocoppia SMART

Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Sensore di Pressione SoMat SPT-HLS

Il sensore di pressione SPT-HLS è un trasduttore compatto, per uso gravoso, concepito sia per applicazioni OEM industriali che per quelle fuori strada, ove l'accuratezza, la ripetibilità e la stabilità non possono essere un compromesso.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: SPT-HLS

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a SAE6 (M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) è concepito per operare insieme alla linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-SAE6ADAPT

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) è concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-1/4NPTADAPT

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
English
English
English
English
English
English
Japanese
French
German
Italian
Japanese
French
German
Italian
Japanese
French
German
Italian
French
German
Italian
French
German
Italian
Japanese
French
German
Italian
Japanese
Brochures
English
French
German
Manuali operativi
English
English
English
Guida rapida - Manuale
English
Accessori
English
Istruzioni di sicurezza
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Firmware

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multi lingua
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multi lingua

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multi lingua
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.