Cella di carico C16A robusta con perno bilanciere Cella di carico C16A robusta con perno bilanciere | HBM

Cella di carico autocentrante di tipo C16A: pesatura affidabile fino a 400 tonnellate

Le celle di carico C16 con perno bilanciere garantiscono un’applicazione ottimale della forza, sono particolarmente robuste e consentono pesature precise fino alla capacità massima, da 20 a 400 tonnellate e una classe di precisione fino a C5 per OIML R60. Sono anche adatte per l'utilizzo in ambienti ostili, per esempio su pesatrici a ponte per i veicoli su ruote o rotaia o per la misurazione del livello nei silos. Inoltre, sono disponibili celle di carico C16A con grado di protezione IP 69K e a prova di esplosione secondo IECEx-ATEX. Un arresto della rotazione, una protezione per sovratensione e i cavi in versione robusta offrono una protezione aggiuntiva.

  • Classe di precisione: fino a C5
  • Capacità massima: da 20 a 400 tonnellate
  • Gradi di protezione: IP68 e IP69K

Precisa

  • Classe di precisione fino a C5 (corrisponde a OIML classe III)
  • Omologata per sistemi di pesatura commerciali fino a 5.000 divisioni
  • Configurazione a 6 fili per la compensazione dei cambiamenti di resistenza e cavi che possono essere tagliati in lunghezza individualmente
  • Autocentrante e dotata di dispositivo di arresto della rotazione, che impedisce la rotazione attorno all’asse y
  • Ottimizzata per la connessione parallela con compensazione del carico decentrato

Alta precisione, grazie alla tecnologia della cella di carico di alta qualità non condizionata dalle interferenze.

Robusta

  • Cella di carico in acciaio inox
  • Non condizionata dalle variazioni di temperatura
  • Il grado di protezione IP68/IP69K garantisce lunga durata con esposizione a umidità permanente e sporcizia
  • Testata EMC ai sensi di IEC 45501:2015
  • Estremamente robusta, grazie alla guaina opzionale per cavi TPE-0
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Cella di carico con perno bilanciere auto-ripristinante / design della colonna basculante

Adatta anche all’uso in ambienti ostili, grazie al design robusto.

Flessibile

  • Cella di carico autocentrante
  • Fino a sette capacità massime disponibili (20 t, 30 t, 40 t, 60 t, 100 t, 200 t, 400)
  • Cavo disponibile con lunghezza fino a 40 m, come optional con cavo intrecciato o cavo TPE-0 con guaina in colore rosso
  • Approvato secondo OIML R60 e altri standard internazionali di certificazione
  • Integrazione facile e rapida nelle pesatrici a ponte e altre applicazioni di pesatura, anche con i sistemi preesistenti.

Versatile nell’uso, anche per capacità elevate. Certificati e numerosi accessori inclusi.

Versioni e accessori di C16A

 

Disponibile nelle seguenti versioni:

  • Classe di precisione versione D1, fino a 400 t
  • Classe di precisione versione C3, fino a 100 t
  • Classe di precisione versione C4, fino a 60 t
  • Con protezione antifulmine, fino a 30 t
  • Versione a prova di esplosione, fino a 60 t 

È disponibile una vasta gamma di accessori, come cavi, che soddisfano i maggiori requisiti in termini di durata.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

Documentazione sul prodotto C16A

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
C16A 100/200/400 t - Data Sheet English
C16A 100/200/400 t - Datenblatt German
C16A 100/200/400 t - Hoja de características Spanish
C16A 100/200/400 t - Prospetto dati Italian
C16A 100/200/400 t - Технический паспорт Russian
C16A 100/200/400 t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - Caractéristiques techniques French
C16A 20t-100t - Data Sheet English
C16A 20t-100t - Datenblatt German
C16A 20t-100t - Hoja de características Spanish
C16A 20t-100t - Prospetto dati Italian
C16A 20t-100t - Технический паспорт Russian
C16A 20t-100t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - 数据表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
C16A - Istruzioni per l'uso Italian
C16A - Operating Manual French, English, German
C16A - Инструкция по эксплуатации Russian
Certificati
C16A - OIML CS Certificate English
C16A - Parts Certificate English, German
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
C16A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.